- Produto e Serviços
- Accessories
- Test Fixtures and Test Sets
- 16453A Dielectric Material Test Fixture
16453A Dielectric Material Test Fixture
Eliminate stray capacitance by measuring the dielectric constant of solid materials using the parallel plate method
Please exit this procurement session to buy.
To buy, contact your procurement team.
Vendido por: Keysight Online Sales
A partir de
HIGHLIGHTS
Frequência:
1 MHz a 1 GHz
Sample size (smooth sheets only):
Espessura: 0,3 mm a 3 mm
Diâmetro: ≥ 15 mm
O acessório de teste 16453A foi desenvolvido para realizar medições precisas de constantes dielétricas e de tangentes de perda nos instrumentos E4991A/4291A/B. Ele emprega o método das placas paralelas, no qual dois eletrodos são separados por um dielétrico para formar um capacitor. Os equipamentos E4991A/4291A/B medem a capacitância criada no acessório de teste. O botão com a opção 002 calcula a permissividade complexa relativa, como descrita no acessório 16451B. É necessário fazer ajustes nos eletrodos paralelos quando utilizados com o 16451B. Esses ajustes não são exigidos para o 16453A porque este acessório tem um eletrodo flexível que se ajusta automaticamente à superfície do material.
Interested in a 16453A?
Featured Resources for 16453A Dielectric Material Test Fixture
Want help or have questions?
- © Keysight Technologies 2000–2024
- Privacidade
- Mapa do site
- Termos
- Trademark Acknowledgements
- Contate o Webmaster