這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- 直流電源解決方案
- E4360 系列模組化太陽能陣列模擬器
- E4362A 太陽能陣列模擬器直流電源供應器模組,130V,5A,600W
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
E4362A 太陽能陣列模擬器直流電源供應器模組,130V,5A,600W
太陽能陣列模擬器直流電源供應器模組,130V,5A,600W
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
銷售廠商: Keysight Online Sales
Keysight E4362A 是一款 600W 太陽能陣列模擬器直流電源模組,可模擬太陽能陣列的輸出特性。 Keysight E4362A 是主要的電流來源,其輸出電容非常低。
產品特性
輸出功率(模擬器與表格模式)
- 最大功率:600 W
- 最大開路電壓(Voc): 130 V
- 最大短路電流(Isc): 5 A
輸出功率(固定模式)
- 最大功率:600 W
- 額定電壓:0 - 120 V
- 額定電流:0-5 A
在 22°C ±5°C 時的編程準確度
- 電壓(固定模式):0.075% + 20 mV
- 電流(固定模式):0.2% + 10 mA
漣波與雜訊(20 Hz 至 20 MHz)
- 電壓 rms,p-p(模擬器/表格模式):24 mV rms,195 mV p-p
- 電壓 rms,p-p(固定模式):24 mV rms,150 mV p-p
- 電流 rms,p-p(固定模式):2.5 mA rms,19 mA p-p
Keysight E4362A 是一款 600 W 太陽能陣列模擬器直流電源模組,可模擬太陽能陣列的輸出特性。 Keysight E4362A 是主要的電流來源,其輸出電容非常低。 它提供快速變化的 I-V 曲線,讓您能精確模擬在不同環境條件下(例如:不同溫度、時間、日蝕、自轉等等),太陽能陣列的輸出。 E4360 提供兩種靈活的操作方式:
- 直接輸入 SAS 在內部產生太陽能陣列的 IV 曲線所需的 4 個關鍵操作參數(Voc、Isc、Vmp、Imp)。
- 下載使用者自訂的太陽能面板 I-V 曲線表。
這個模組可與 Keysight E4360A 模組化太陽能陣列模擬器(SAS)主機搭配使用,後者最多可容納兩個模組,其高度只有 2U,可有效節省機架空間。 LAN、USB 與 GPIB 介面均為標配。
為了簡化測試系統的軟體開發,E4360A 太陽能陣列模擬器平台免費隨附 14360A 系統控制軟體套件。 如此可大幅簡化為多個太陽能陣列模擬器開發程式並進行控制的流程。 只要透過單一程式呼叫,就可以在太陽能陣列模擬器系統中,設定並控制多達 100 個 E4360 輸出。
E4360 太陽能陣列模擬器,可當作現成的獨立儀器使用,也可由是德科技整合入完整的統包式太陽能陣列模擬器系統中。此系統可依您的特定規格進行配置,並且整合和安裝所有必要的儀器和軟體。
是德科技客服中心提供您需要的協助