Choose a country or area to see content specific to your location
- 是德科技首頁
- 資源
- 資源
尋找感興趣的產品?
Genesys 2018 產品發佈
Highlights
Genesys 2018 產品版本包括:
全新的射頻電路合成:廠商零件合成(VPS)
- 使用廠商 RLC 零件合成可生產的射頻印刷電路板設計
- 使用 Modelithics 模型庫計算 RLC 寄生效應
- 自動實現微帶互連並計算佈局電磁效應
- 全新的網格最佳化器,可以快速找到分立元件值的理想組合
全新的射頻系統分析與系統廠商模型庫
- 增添 20 多種調變射頻信號格式,進行精確的 ACPR 和 EVM 分析
- 來自 Analog Devices、X-Microwave、Mini Circuits、Custom MMIC 等公司的全新系統參數(Sys-Parameter)廠商模型庫
- 全新的混頻器系統參數頻率相關模型
新的效能增強
- 多執行緒電路、系統、電磁模擬器和最佳化器
- 支援 64 位元 Windows 10 作業系統
- 用於連接是德科技儀器的新 Testlink
新的易用性增強
- 預設和使用者定義的字體和跡線大小,可以提供 4K 高解析度顯示
- 單行功能表圖示消除了惱人的使用中視窗垂直位移
- 多種複製、剪下和刪除選項,方便工作區樹形組織
- 可伸縮對話框消除了定義分析和佈局的大量捲動操作
- 使用關鍵字全域搜尋工作區中的任何項目,例如元件和變數
- 範例瀏覽器讓您可以使用關鍵字快速找到範例,立即提高工作效率
新特性
- 透過最佳化目標精靈,您只需點擊一下,便可正確地設定目標
- 傾斜的最佳化目標,讓您可以進行精確的最佳化器特性控制
- 自動產生良率 % 報告,以顏色區分通過/不通過良率分析結果
- 廠商模型庫建構器包含整合式模型庫更新程式
請點擊上面的 “試用和授權” 標籤,然後點擊 “詳細資訊和下載” 按鈕,下載這套新軟體。
Description
Genesys 2018 引入了廠商零件合成(VPS)程式,這是一項突破性的電路合成功能,可以克服所有射頻電路設計人員在設計射頻印刷電路板時,需要針對不同元件廠商提供的 RLC 元件選擇正確參數值的問題。透過在直覺的操作介面中使用由 Modelithics 和綜合電磁電路協同模擬程式提供的精確寄生模型,VPS 可以合成一個包含分立 RLC 元件和微帶互連、符合初始設計規範的可生產設計。VPS 甚至還能生成物料清單(BOM),並能根據選定的元件容忍度得出良率百分比。過去,手動選擇 RLC 是一個非常繁瑣的試驗與糾錯過程,需要幾天才能完成,而現在透過 VPS,僅需幾分鐘便能輕鬆完成。自 W1322BP 開始,VPS 可以免費升級至具有全面合成功能的任何 Genesys 套件。
Genesys 2018 還對其 Spectrasys 射頻系統模擬功能進行了重大改進,新增了 20 多種數位調變射頻信號格式,以實現精確的 ACPR 和 EVM 分析,並且從 W1333BP 開始,SystemVue 還以經濟的成本提供資料流程模擬器。Analog Devices、Mini Circuits、X-Microwave、Custom MMIC 等公司現在還為 Spectrasys 提供了系統元件廠商模型庫,包括放大器、混頻器、濾波器、耦合器等模型,讓您可以在系統鏈模擬中使用這些精確的、頻率相關系統特性模型。這意味著當您進行系統排隊分析時,系統元件的選擇已經準確完成 -- 與傳統方法截然不同。傳統方法是透過搜尋,來找出特性規格符合單一頻率下任意指定值的元件。
Genesys 2018 還為易於使用的 Genesys 平台提供了其他效能和易用性增強特性,是功能強大而又經濟實惠的升級選擇,讓您的基本射頻設計和合成工具變得更加強大。
關於產品定價和套件的資訊,請參見 “Genesys 產品結構與選項匯總”。