Highlights

Genesys 2018 제품 릴리즈에는 다음이 포함되어 있습니다.
 

RF 회로 합성: 벤더 부품 합성(VPS)

  • 벤더 RLC 부품을 사용하는 생산 가능한 RF PCB 설계
  • Modelithics 라이브러리를 사용하는 RLC 기생 설명
  • 자동 마이크로스트립 인터커넥트 및 레이아웃 EM 효과 설명
  • 새로운 그리드 최적화기가 개별 부품 값의 이상적 조합을 신속하게 발견

새로운 RF 시스템 분석 및 시스템 벤더 라이브러리

  • 정확한 ACPR 및 EVM 분석을 위한 20가지 이상의 추가 변조 RF 신호 형식
  • Analog Devices, X-Microwave, Mini Circuits, Custom MMIC 등의 새로운 Sys-파라미터 벤더 라이브러리
  • 새로운 믹서 Sys-파라미터 주파수 종속 모델

새로운 성능 개선

  • 멀티 스레드 회로, 시스템 및 EM 시뮬레이터와 최적화기
  • Windows 10, 64비트 OS 지원
  • 키사이트 계측기에 연결하기 위한 새로운 테스트 링크

새로운 사용 편의성 개선

  • 고해상도 4K 디스플레이 보기를 위한 기본 및 사용자 정의 폰트와 트레이스 크기
  • 성가신 수직 활성 창 변화를 없애주는 단일 행 메뉴 아이콘
  • 작업 공간 트리 구성을 위한 복사, 잘라내기 및 삭제 다중 선택
  • 분석 및 레이아웃 정의에서 과도한 스크롤링을 없애주는 늘일 수 있는 대화 상자
  • 작업 공간의 모든 항목(예: 콤포넌트, 변수)에 대해 키워드로 광범위한 검색
  • 즉각적 생산성을 위해 키워드로 빠르게 예제를 찾는 예제 탐색기

새로운 기능

  • 최적화 목표 마법사가 한 번의 클릭으로 올바르게 목표 설정
  • 정확한 최적화기 동작 제어를 위한 슬로프 최적화 목표
  • 자동 수율 % 보고를 포함한 색상 구별 통과/실패 수율 분석
  • 통합 온디맨드 라이브러리 업데이트 프로그램을 포함한 벤더 라이브러리 빌더

위 체험판 및 라이선스 탭을 클릭한 다음 세부 정보 및 다운로드 버튼을 클릭해서 최신 소프트웨어를 다운로드하십시오.

Description

Genesys RF and Microwave Design Software

Genesys 2018은 모든 RF 회로 설계자가 RF 인쇄회로기판을 제작하기 위해 콤포넌트 벤더의 올바른 RLC 부품 값을 선택해야 할 때 직면하는 문제를 극복하는 획기적 회로 합성 기능인 벤더 부품 합성(VPS)을 소개합니다. VPS는 Modelithics가 제공하는 정확한 기생 모델과 직관적 사용자 인터페이스 내에 있는 통합 EM-회로 공동 시뮬레이션을 사용하여 개별 RLC 부품과 마이크로스트립 인터커넥트의 생산 가능한 설계를 원래의 설계 사양을 충족시키도록 합성합니다. 심지어 VPS는 선택한 콤포넌트 허용오차를 기반으로 BOM(Bill-of-Materials)과 수율 %까지 만들어 냅니다. 예전에는 며칠이 걸리던 지루한 시행착오의 과정이었던 RLC 수동 선택 프로세스를 이제는 VPS를 통해 몇 분 내에 멋지게 완료할 수 있습니다. VPS는 W1322BP부터 시작해서 전체 합성 기능과 함께 모든 Genesys 번들에 무료 업그레이드로 제공됩니다.

Genesys 2018은 또한 W1333BP부터 시작해서 합리적인 가격으로 SystemVue의 데이터 흐름 시뮬레이터를 통한 정확한 ACPR 및 EVM 분석을 위해 20가지 이상의 새로운 디지털 변조 RF 신호 형식을 포함한 상당히 개선된 Spectrasys RF 시스템 시뮬레이션 기능을 제공합니다. 이제는 Analog Devices, Mini Circuits, X-Microwave, Custom MMIC 등 시스템 콤포넌트 벤더의 앰프, 믹서, 필터, 커플러 라이브러리가 Spectrasys를 지원하기 때문에 시스템 체인 시뮬레이션에 정확한 주파수 종속 시스템 동작 모델을 사용할 수 있습니다. 이는 단일 주파수에서 임의로 할당된 동작 사양에 일치시키기 위한 기존의 콤포넌트 검색과 달리 시스템 라인업 분석에 만족할 경우 시스템 콤포넌트 선택 역시 정확하게 수행되었다는 뜻입니다.

이미 사용하기 쉬운 Genesys 플랫폼에 다른 성능 및 사용 편의성이 개선되었기 때문에 Genesys 2018은 필수적인 RF 설계 및 합성 툴에 대한 강력하면서도 경제적인 업그레이드입니다.

제품 가격 및 번들에 대한 정보는 Genesys 제품 구조 및 옵션 요약을 참조하십시오.