尋找感興趣的產品?
Keysight E5270B 精密型 IV 分析儀是一款完整的解決方案,適用於各種材料和元件的電流電壓特性分析,具備出色的電流量測效能,可以量測最低 0.1 fA 的電流。
HIGHLIGHTS
電流電壓(IV)量測功能
- 準確而精密的量測範圍,電流範圍為 0.1 fA 至 1 A,電壓範圍為 0.5 µV 至 200 V
- 支援單點和掃描量測功能
- 脈衝單點和掃描量測,最小脈衝寬度達 500 µs
- 自動感測與切換裝置(ASU)可與 HRSMU 搭配使用,以便提供 0.1 fA 的量測解析度和 SMU/AUX 路徑切換
EasyEXPERT group+ 軟體
- 在使用者 PC 上提供特性分析環境
- 使用鍵盤和滑鼠,進行直覺式 GUI 介面操作
- 提供多種量測模式(應用測試、典型測試和快速測試),以實現快速設定和量測執行
- 圖形顯示和自動分析功能,可產生資料並導入 Excel 和圖像,以便進行分析和報告
E5270B 硬體規格
- 可配置和可升級的量測模組,多達 8 個插槽
- 可選擇高解析度 SMU(HRSMU)、中等功率 SMU(MPSMU)及高功率 SMU(HPSMU)進行配置。HRSMU 支援選配 ASU
- 高解析度與高速類比數位轉換器(ADC)對所有安裝模組皆可用
- 主機中配備主動接地單元(GNDU),以施加 0 V 電壓並汲入高達 4 A 的電流
Keysight E5270B 精密型 IV 分析儀是一款完整的解決方案,適用於各種材料和元件的電流電壓特性分析。E5270B 支援多種電源量測設備(SMU),提供同級產品中最佳的電壓/電流供應和量測效能,可量測最低 0.1 fA 的電流。其模組化架構具備 8 個插槽,可滿足您配置或升級 SMU 模組的需求。基於 GUI 的 EasyEXPERT group+ 特性分析軟體,可安裝在您的 PC 上,以支援特性分析中要求的所有任務,例如量測設定和資料分析。此分析儀系列整合了多項強大的 SMU 量測功能與 GUI 介面特性分析軟體,確保您能對裝置、材料、半導體、主動與被動元件或是其他電子元件,進行高效率且準確的量測,是無可匹敵的特性分析和量測工具。
Keysight EasyEXPERT group+ 軟體支援互動式手動操作以及結合半自動晶圓探棒的自動操作,可在從量測設定和執行,到結果分析和資料管理的整個特性分析過程中,實現高效能且可重複的元件特性分析。EasyEXPERT group+ 具有現成可用的量測(應用測試)功能,方便您快速輕鬆地執行電流電壓(IV)特性分析,並可選擇在每次量測結束後,將測試條件和量測資料自動保存到獨有的內建資料庫(工作區)中,以確保不會遺失重要的資訊,並且在日後能夠重複執行該量測。憑藉這些多元量測功能,Keysight E5270B 可提供整合式元件特性分析解決方案。
除了作為分析儀使用,E5270B 還可作為系統元件 SMU,在機架和插拔式(stuck)測試系統中使用。以提供電流電壓量測所需的可擴充性和準確性。透過支援強大量測功能的 FLEX 指令集,從遠端操控分析儀。
使用合適的工具提升您的工作技能
是德科技客服中心提供您需要的協助