Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
O Analisador de IV de Precisão Keysight E5270B é a solução completa para a caracterização de corrente-tensão de uma ampla gama de materiais e dispositivos, com desempenho de medição de corrente tão baixo quanto 0,1 fA.
Maximum output current
1 A
Maximum output voltage
200 V
Minimum voltage measurement resolution
0.5 µV
Minimum current measurement resolution
0.1 fA
Number of channels
Up to 8
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
O Analisador IV de Precisão Keysight E5270B é a solução completa para a caracterização de corrente-tensão de uma ampla gama de materiais e dispositivos. O E5270B suporta várias SMUs (Unidades de Fonte/Monitor) para fornecimento de tensão/corrente e medição de tensão/corrente com desempenho de medição de corrente tão baixo quanto 0,1 fA. Sua arquitetura modular permite configurar ou atualizar módulos SMU para oito slots disponíveis. O software de caracterização baseado em GUI EasyEXPERT group+ é fornecido e está disponível em seu PC para dar suporte a todas as tarefas necessárias na caracterização, desde a configuração da medição até a análise dos dados. A integração poderosa dos recursos de medição versáteis da SMU e do software de caracterização baseado em GUI torna o E5270B a melhor solução para caracterização e avaliação de dispositivos, materiais, semicondutores, componentes ativos/passivos ou praticamente qualquer outro tipo de dispositivo eletrônico com confiabilidade e eficiência de medição incomparáveis.
O Keysight EasyEXPERT group+ oferece suporte à caracterização eficiente e repetível de dispositivos em todo o processo de caracterização, desde a configuração e execução da medição até a análise e gerenciamento de dados, seja por operação manual interativa ou automação em um wafer em conjunto com um wafer prober semiautomático. O EasyEXPERT group+ facilita a realização imediata da caracterização de corrente-tensão com as medições prontas para uso (testes de aplicação) fornecidas e oferece a opção de armazenar automaticamente as condições de teste e os dados de medição após cada medição em um banco de dados integrado exclusivo (área de trabalho), garantindo que informações valiosas não sejam perdidas e que as medições possam ser repetidas posteriormente. O Keysight E5270B oferece a solução completa para caracterização de corrente-tensão com esses recursos versáteis.
Além de ser usado como analisador, o E5270B está disponível como componente de sistema SMU para um sistema de teste em rack e fixo. Ele oferece escalabilidade e a mais alta precisão de medição da categoria para medição de corrente-tensão. Ele pode ser controlado remotamente pelo conjunto de comandos FLEX, que oferece recursos de medição avançados.
Para obter mais informações sobre o Analisador de Corrente-Tensão, visite Analisador de Corrente-Tensão de Precisão.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.