변조된 부하 풀(Load Pull) 검증 방법

Pro 벡터 네트워크 분석기
+ Pro 벡터 네트워크 분석기

변조된 전력 증폭기(PA) 동작 측정

변조된 로드 풀을 검증하려면 광대역 변조 자극, 교정된 무선 주파수 측정 경로, 그리고 실제 작동 조건에서 증폭기 동작 분석이 필요합니다. 엔지니어는 테스트 중인 전력 증폭기(PA)에 디지털 변조 신호를 인가하고 오차 벡터 크기(EVM), 인접 채널 전력비(ACPR), 잡음 전력비(NPR), 이득 압축 및 스펙트럼 재성장과 같은 비선형 응답 메트릭을 측정합니다. 측정은 소스에서 디바이스 입력까지, 그리고 디바이스 출력에서 분석기까지 신호 충실도를 유지해야 합니다.

테스트 설정은 벡터 네트워크 분석기, 벡터 신호 발생기 및 변조 왜곡 분석을 결합하여 디바이스 기준면에서 증폭기를 특성화합니다. 벡터 교정은 측정 기준면을 테스트 중인 디바이스로 확장하여 변조된 자극 및 응답을 향상된 정확도로 분석할 수 있도록 합니다. 이 접근 방식은 임피던스 조건, 변조 품질 및 비선형 왜곡을 함께 평가해야 하는 RF 및 밀리미터파 증폭기 특성화를 지원합니다.

변조된 부하 풀 솔루션

전력 증폭기에 광대역 변조 자극을 인가하고 교정된 디바이스 기준면에서 비선형 응답을 측정하여 변조된 로드 풀을 검증합니다. 이 솔루션은 키사이트 변조 왜곡 애플리케이션과 Pro 벡터 네트워크 분석기 및 Pro 벡터 신호 발생기를 사용하여 변조 조건에서 증폭기 동작을 측정합니다. 엔지니어는 벡터 교정을 사용하여 소스 및 분석기 기준면을 테스트 중인 디바이스로 확장하면서 EVM, ACPR, NPR 및 비선형 왜곡을 평가할 수 있습니다. 이는 신호 충실도, 변조 품질 및 비선형 동작을 함께 측정해야 하는 정확한 RF 및 밀리미터파 증폭기 특성화를 지원합니다.

변조된 로드 풀 솔루션 블록 다이어그램 보기

변조된 부하 풀(Load Pull) 검증 방법

당사의 변조된 로드 풀 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?