変調されたロードプルを検証する方法

プロ・ベクトル・ネットワーク・アナライザ
+ Pro ベクトル・ネットワーク・アナライザ

変調パワーアンプ (PA) の動作測定

変調ロードプルを検証するには、広帯域変調刺激信号、校正された高周波測定パス、および現実的な動作条件下でのアンプの動作解析が必要です。エンジニアは、被試験パワーアンプ (PA) にデジタル変調信号を印加し、エラーベクトル振幅 (EVM)、隣接チャネル電力比 (ACPR)、ノイズ電力比 (NPR)、ゲイン圧縮、スペクトル再成長などの非線形応答特性を測定します。測定では、ソースからデバイス入力まで、およびデバイス出力からアナライザまでの信号忠実度を維持する必要があります。

このテストセットアップは、ベクトル・ネットワーク・アナライザ、ベクトル信号発生器、および変調歪み解析を組み合わせて、デバイスのリファレンスプレーンでアンプを特性評価します。ベクトル校正により、測定リファレンスプレーンが被試験デバイスまで拡張され、変調刺激信号と応答をより高い精度で解析できます。このアプローチは、インピーダンス条件、変調品質、および非線形歪みを同時に評価する必要があるRFおよびミリ波アンプの特性評価をサポートします。

変調付きロードプル方式

広帯域変調刺激信号をパワーアンプに印加し、校正されたデバイスリファレンスプレーンで非線形応答を測定することで、変調ロードプルを検証します。このソリューションは、キーサイトの変調歪みアプリケーションとPro ベクトル・ネットワーク・アナライザ、およびPro ベクトル信号発生器を使用して、変調条件下でのアンプの動作を測定します。エンジニアは、ベクトル校正を使用してソースおよびアナライザのリファレンスプレーンを被試験デバイスまで拡張しながら、EVM、ACPR、NPR、および非線形歪みを評価できます。これにより、信号忠実度、変調品質、および非線形動作を同時に測定する必要がある、正確なRFおよびミリ波アンプの特性評価がサポートされます。

変調ロードプルソリューションのブロック図を参照

変調されたロードプルを検証する方法

当社の変調ロードプルソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?