So validieren Sie modulierten Last-Pull

Pro Vektornetzwerkanalysator
+ Pro Vektornetzwerkanalysator

Verhalten von modulierten Leistungsverstärkern (PA) messen

Die Validierung des modulierten Last-Pulls erfordert eine breitbandige modulierte Anregung, kalibrierte Hochfrequenz-Messpfade und die Analyse des Verstärkerverhaltens unter realistischen Betriebsbedingungen. Ingenieure legen ein digital moduliertes Signal an den zu testenden Leistungsverstärker (PA) an und messen nichtlineare Antwortmetriken wie Fehlervetormagnitude (EVM), Nachbarkanalleistungsverhältnis (ACPR), Rauschleistungsverhältnis (NPR), Verstärkungskomprimierung und spektrales Nachwachsen. Die Messung muss die Signaltreue von der Quelle zum Geräteeingang und vom Geräteausgang zum Analysator bewahren.

Der Testaufbau kombiniert einen Vektor-Netzwerkanalysator, einen Vektor-Signalgenerator und eine Modulationsverzerrungsanalyse zur Charakterisierung des Verstärkers an den Gerätereferenzebenen. Die Vektorkalibrierung dehnt die Messreferenzebenen auf das Prüfling aus, sodass der modulierte Stimulus und die Antwort mit verbesserter Genauigkeit analysiert werden können. Dieser Ansatz unterstützt die Charakterisierung von HF- und Millimeterwellen-Verstärkern, bei denen Impedanzbedingungen, Modulationsqualität und nichtlineare Verzerrungen gemeinsam bewertet werden müssen.

Modulierte Last-Pull-Lösung

Validieren Sie modulierter Lastabgleich (Load Pull) durch Anlegen eines breitbandigen modulierten Stimulus an einen Leistungsverstärker und Messen der nichtlinearen Antwort an kalibrierten Gerätereferenzebenen. Die Lösung verwendet die Keysight Modulation Distortion Application mit einem Pro Vector Network Analyzer und einem Pro Vector Signal Generator, um das Verstärkerverhalten unter modulierten Bedingungen zu messen. Ingenieure können EVM, ACPR, NPR und nichtlineare Verzerrungen bewerten und gleichzeitig die Vektorkalibrierung nutzen, um die Quell- und Analysator-Referenzebenen auf den Prüfling auszudehnen. Dies unterstützt die genaue Charakterisierung von HF- und Millimeterwellen-Verstärkern, bei denen Signaltreue, Modulationsqualität und nichtlineares Verhalten gemeinsam gemessen werden müssen.

Blockschaltbild der modulierten Last-Pull-Lösung anzeigen

So validieren Sie modulierten Last-Pull

Produkte unserer modulierten Last-Pull-Lösung entdecken

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?