1.6T 트랜시버 제조 테스트 최적화 방법

DCA 샘플링 오실로스코프
+ DCA-M 샘플링 오실로스코프

고처리량 광 테스트를 통한 1.6T 생산 확장

1.6T 광 트랜시버 제조 테스트를 최적화하려면 결함 있는 디바이스를 미세 조정하고 감지하기 위한 안정적이고 정확한 설정이 필요합니다. AI 데이터 센터 수요를 충족하려면 생산 테스트는 높은 처리량과 낮은 비용을 위해 높은 테스트 수율, 속도 및 효율성을 유지하면서 생산을 신속하게 늘려야 합니다. 광 샘플링 오실로스코프는 송신기 성능을 특성화하고, 송신기 분산 및 아이 클로저 4차(TDECQ) 성능을 측정하여 합격/불합격 준수 여부를 결정합니다.

8개의 224Gb/s 광학 레인 및 온도 범위에 걸쳐 정확한 TDECQ 측정은 고대역폭, 고감도 샘플링 오실로스코프, 광 스위칭 및 테스트 자동화를 필요로 합니다. 엔지니어는 성능 최적화를 위해 레이저 바이어스, 변조기 전압 및 기타 설정을 미세 조정할 수도 있습니다. 튜닝 및 온도 램프 단계에서 오실로스코프는 유휴 상태로 있을 수 있으므로, 가동 중지 시간을 최소화하고 고수율 생산 확장을 위한 처리량을 최대화하기 위해 여러 디바이스 레인을 한 번에 측정하는 것이 중요합니다.

1.6T 광 트랜시버 제조 테스트 솔루션

1.6T 광 트랜시버 생산을 확장하려면 정확성이나 신뢰성을 희생하지 않으면서 광 오실로스코프를 사용한 빠르고 효율적인 TDECQ 측정이 필요합니다. 키사이트 1.6T 광 트랜시버 제조 테스트 솔루션은 FlexOTO 광 테스트 최적화 소프트웨어, 광 스위치, 고대역폭, 저노이즈 DCA-M 광 샘플링 오실로스코프를 사용하여 디바이스 활용도를 극대화합니다. 검증 엔지니어는 여러 224Gb/s PAM4 광 레인에서 병렬로 데이터를 수집하고 분석하는 테스트 프로그램을 설계하여 유휴 시간을 줄이고 처리량을 늘리며 정확한 측정 정확도와 합격/불합격 평가를 보장하여 디바이스 수율을 향상시킬 수 있습니다.

광 트랜시버 제조 테스트 데모 보기

1.6T 광 트랜시버 제조 테스트 솔루션의 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?