WLAN 수신기 테스트에서 가장 낮은 EVM을 측정하는 방법

UXA 신호 분석기
+ UXA 신호 분석기

두 개의 스펙트럼 분석기를 사용해서 WLAN 테스트 대상 디바이스의 EVM 측정

신호가 노이즈 플로어에 더 가까워지는 더 넓은 변조 대역폭과 같은 까다로운 조건에서의 WLAN 수신기 테스트에서 오류 벡터 크기(EVM)를 측정하기 위해서는 분석기에서 노이즈 요소를 제거할 수 있는 테스트 시스템이 필요합니다. 테스트 시스템은 테스트 대상 디바이스(DUT)에서 발생하는 노이즈를 측정 시스템의 나머지 부분(분석기 포함)에서 격리해야 합니다.

교차 상관 EVM(ccEVM) 기술을 채택한 두 개의 스펙트럼 분석기를 수신기로 사용하면 동일한 신호를 독립적으로 캡처 및 복조하고 수신기에 의해 더해진 비상관 노이즈를 없애 훨씬 더 낮은 EVM을 얻을 수 있습니다. 이 방법으로 WLAN 수신기 테스트에서, 특히 주파수가 더 높고 대역폭이 더 넓은 경우 정확하고 신뢰할 수 있는 DUT EVM 측정이 가능합니다.

자기 방전 측정 시스템

WLAN 교차 상관 EVM 테스트 솔루션

WLAN 수신기 테스트에서 EVM을 측정하기 위해서는 수신기에서 비상관 노이즈 요소를 없애 DUT에 대해 훨씬 더 낮은 EVM을 확보해야 합니다. 키사이트 WLAN ccEVM 테스트 솔루션은 N9077EM2E PathWave X-시리즈 멀티터치 어플리케이션 소프트웨어와 두 개의 N9032B PXA X-시리즈 신호 분석기(스펙트럼 분석기)로 구성됩니다. 테스트 시스템은 두 신호 분석기 모두의 측정된 EVM을 비교해서 DUT 생성 노이즈 및 장애로 인해 발생한 진정한 EVM을 계산하는 방식으로 측정 시스템의 나머지 부분에서 DUT 노이즈를 격리합니다. 따라서 이전에는 하나의 수신기로 가능했던 것보다 더 정확한 WLAN EVM 측정이 가능합니다.

WLAN ccEVM 측정 데모 보기

WLAN ccEVM 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 이용 사례

contact us logo

키사이트 전문가에게 연락하십시오

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?