Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
위치 인식 시스템을 위해 연구실에서 GNSS 및 추가 PNT 센서를 시뮬레이션합니다.
Expert PNT 에뮬레이터, Essential PNT 에뮬레이터 및 Pro PNT 에뮬레이터를 포함한 하드웨어를 살펴보십시오.
PNT X, GSS7000 및 GSS9000 신호 시뮬레이터용 모듈형 소프트웨어로 GNSS 시뮬레이션 시나리오를 구성하고 제어합니다.
키사이트 PNT 시뮬레이션 하드웨어는 LEO PNT 위성군 및 관성 항법 시스템을 포함한 GNSS 및 새로운 PNT 소스를 RF 위협 및 소프트웨어 정의 무선 아키텍처의 적응형 안테나 파면과 함께 시뮬레이션합니다. 세 가지 등급은 생산 라인의 엔트리 레벨 단일 섀시 시뮬레이션부터 다중 주파수, 다중 GNSS 테스트에 이르기까지 확장되며, 항법전, 복원력 있는 PNT 및 CRPA(Controlled Reception Pattern Antenna) 시스템에 대한 포괄적인 평가를 가능하게 합니다. 세 가지 등급 모두 소프트웨어 기능 키, SDR 카드, 관성 센서 통합 또는 섀시 확장을 통해 현장에서 업그레이드할 수 있으므로 오늘날의 투자는 미래의 요구 사항과 함께 성장합니다. 테스트 깊이에 맞는 등급을 선택하십시오. 결정에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
Starting from
Starting from
Starting from
키사이트 시뮬레이션 시스템 소프트웨어는 키사이트 PNT 시뮬레이터 하드웨어에서 PNT 테스트 시나리오를 정의하고 실행하며 분석합니다. 계층화된 소프트웨어 세트는 테스트 요구 사항이 증가함에 따라 현장 업그레이드 경로를 제공합니다. 특수 애드온 모듈은 3D 멀티패스 시뮬레이션, HIL(Hardware-in-the-Loop) 테스트, 관성 센서 에뮬레이션, I/Q 캡처 및 재생, 기밀 군용 GPS 테스트를 포함하도록 플랫폼을 확장합니다. 현재 테스트 깊이에 맞는 도구로 시작하여 핵심 플랫폼을 교체하지 않고 모듈을 추가하십시오.
키사이트 PNT 시뮬레이션 하드웨어는 LEO PNT 위성군 및 관성 항법 시스템을 포함한 GNSS 및 새로운 PNT 소스를 RF 위협 및 소프트웨어 정의 무선 아키텍처의 적응형 안테나 파면과 함께 시뮬레이션합니다. 세 가지 등급은 생산 라인의 엔트리 레벨 단일 섀시 시뮬레이션부터 다중 주파수, 다중 GNSS 테스트에 이르기까지 확장되며, 항법전, 복원력 있는 PNT 및 CRPA(Controlled Reception Pattern Antenna) 시스템에 대한 포괄적인 평가를 가능하게 합니다. 세 가지 등급 모두 소프트웨어 기능 키, SDR 카드, 관성 센서 통합 또는 섀시 확장을 통해 현장에서 업그레이드할 수 있으므로 오늘날의 투자는 미래의 요구 사항과 함께 성장합니다. 테스트 깊이에 맞는 등급을 선택하십시오. 결정에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
Starting from
Starting from
Starting from
키사이트 시뮬레이션 시스템 소프트웨어는 키사이트 PNT 시뮬레이터 하드웨어에서 PNT 테스트 시나리오를 정의하고 실행하며 분석합니다. 계층화된 소프트웨어 세트는 테스트 요구 사항이 증가함에 따라 현장 업그레이드 경로를 제공합니다. 특수 애드온 모듈은 3D 멀티패스 시뮬레이션, HIL(Hardware-in-the-Loop) 테스트, 관성 센서 에뮬레이션, I/Q 캡처 및 재생, 기밀 군용 GPS 테스트를 포함하도록 플랫폼을 확장합니다. 현재 테스트 깊이에 맞는 도구로 시작하여 핵심 플랫폼을 교체하지 않고 모듈을 추가하십시오.
올바른 GNSS 시뮬레이터를 선택하는 것은 생성해야 하는 신호, 모델링해야 하는 위협, 그리고 개발, 생산 및 현장 작업 전반에 걸쳐 팀이 시스템을 사용하는 방식에 따라 달라집니다. 이 eBook은 의사 결정 프레임워크와 평가해야 할 주요 기능을 안내하여 PNT 시뮬레이터를 테스트 목표에 맞출 수 있도록 돕습니다.
키사이트 PNT 시뮬레이터 하드웨어 및 시뮬레이션 소프트웨어를 평가하는 데 도움이 되는 브로슈어, 백서 및 eBook을 찾아보십시오.
보고서
신흥 시스템, 위협, 대체 주권 솔루션이 전 세계 위치, 항법, 타이밍(PNT)을 재편하는 방식
제품 브로슈어
이북
이북
제품 브로슈어
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
적합한 성능 등급은 DUT 구성 및 PNT 테스트 깊이에 따라 달라집니다.
세 가지 모두 동일한 기본 SDR(Software-Defined Radio) 아키텍처를 사용하므로 성능 등급은 근본적인 설계보다는 용량 및 기능에서 차이가 있습니다.
예, 이들은 단일 시스템으로 함께 작동합니다. PNT 에뮬레이터 하드웨어는 수신기 또는 테스트 중인 디바이스에 도달하는 RF 신호 및 위협 환경을 생성합니다. 시뮬레이션 시스템 소프트웨어는 테스트 시나리오를 정의하고, 실시간으로 신호 동작을 제어하며, 분석을 위한 진실 데이터를 캡처합니다. 각 에뮬레이터 하드웨어 성능 등급은 호환 가능한 소프트웨어 도구(SimTEST, SimREPLAYplus 또는 SimGEN)와 함께 제공되며, 세 가지 도구는 테스트 요구 사항이 증가함에 따라 업그레이드 경로를 형성합니다. 특수 애드온 모듈은 플랫폼을 3D 멀티패스 시뮬레이션, HIL(Hardware-in-the-Loop) 통합, 관성 센서 에뮬레이션 및 기타 기능으로 확장합니다.
예, 하드웨어와 소프트웨어 모두에서 가능합니다. 하드웨어 측면에서 세 가지 성능 등급 모두 현장에서 업그레이드됩니다. Essential 성능 등급은 소프트웨어 기능 키를 통해 SDR 카드 및 위성군 지원을 추가하고, Pro 성능 등급은 핵심 장비를 교체하지 않고도 다중 섀시 구성으로 확장됩니다. 소프트웨어 측면에서 SimTEST, SimREPLAYplus 및 SimGEN은 다음 계층으로의 라이선스 업그레이드로 제공되며, 애드온 모듈은 새로운 플랫폼이 필요 없이 기존 설치에 연결됩니다. 요구 사항이 확장될 때 하나의 성능 등급 또는 계층에 대한 투자를 교체할 필요가 없습니다.
실제 GNSS 환경은 통제되지 않고 반복 불가능합니다. 수신기 오류를 유발한 정확한 신호 조건을 재현할 수 없으며, 실제 환경에서 재머, 스푸퍼 또는 성능이 저하된 위성군에 대해 안전하게 테스트할 수 없습니다. 랩 기반 PNT 시뮬레이션은 시스템이 직면할 모든 신호 조건을 재현하는 통제되고 반복 가능한 시나리오를 제공하며, 여기에는 현장에서 경험할 수 없거나 합법적으로 생성할 수 없는 조건도 포함됩니다. 이를 통해 개발 속도를 높이고, 비용이 많이 드는 사거리 또는 비행 테스트를 줄이며, 실제 신호로는 지원할 수 없는 수신기 자격, 취약성 평가 및 생산 라인 테스트를 가능하게 합니다.