검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
고정형 레이저 소스 모듈
81655A, 81656A, 81657A, 81663A

주요 특징
키사이트는 단일 파장 및 이중 파장 모듈로, 그리고 키사이트 광파 솔루션 플랫폼의 일부로 사용할 수 있는 폭넓은 고정형 레이저 소스를 제공합니다.
키사이트 8165xA 패브리-페롯 레이저 소스는 광대역 콤포넌트 및 파이버의 삽입 손실, 광 반사 손실, PDL 측정을 위한 광 전력계 모듈과 함께 사용할 수 있습니다.
키사이트 81663A 피드백 분포 레이저 소스는 앰프 테스트와 파장 분할 다중화(WDM) 시스템 테스트 어플리케이션에 가장 적합합니다. 키사이트는 81663A 피드백 분포(DFB) 레이저 소스 모듈을 사용하여 PON 및 공통 WDM 파장을 처리합니다. ITU-그리드 센터 파장을 정밀하게 조정할 수 있어 조밀한 파장 분할 다중화(DWDM) 시스템의 최근 요구사항에 맞춰 유연하게 테스트 설정이 가능합니다.
미세 조정을 통해 중심 파장을 하나의 DWDM 전송 채널에서 고밀도 WDM 시스템의 인접 채널로 전환할 수 있습니다. 아이솔레이터가 내장되어 있어, 광 경로에서 반사가 발생하는 경우에도 매우 높은 레이저 안정성이 유지됩니다.
Find the Model that's Right for You
이전
81655A 패브리-페롯 레이저 소스는 단일 파장 모듈로, 역반사에 민감하지 않으며 장단기 분야에 안정적입니다.
장기적인 모니터링 손실에서 불확실성을 없애주는 81656A 패브리-페롯 레이저 소스, 1550nm 단일 파장 모듈.
키사이트 81657A 1310 / 1550 nm 패브리-페롯 소스는 안정적이고 역반사에 대한 민감성이 매우 약하므로 장기적으로 모니터링 손실에서 불확실성을 없앨 수 있습니다.
81663A 피드백 분포 레이저 소스는 광파 솔루션 플랫폼에 포함되며, 앰프 테스트와 WDM 시스템 테스트 어플리케이션에 가장 적합합니다.
다음
혁신적인 테스트 자산 보호
적합한 액세서리로 생산성 개선
케이블, 어댑터, 앰프와 같은 외부 테스트 콤포넌트는 중요한 부품이면서, 종종 측정 시스템의 약한 고리가 되곤 합니다. 키사이트 테스트 액세서리는 정확하고 반복 가능한 결과, 우수한 RF 성능, 독보적인 품질과 신뢰성을 제공하여 생산성을 향상시키고 측정 불확도를 최소화합니다.
특집 리소스: 16861A 34채널 휴대용 로직 분석기
다른 도움이 필요하십니까?