Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 XP5 클래스 광 레퍼런스 송신기는 광 수신기 및 시스템의 정확한 특성화를 위해 안정적이고 고품질의 광 신호를 제공합니다. 당사의 레퍼런스 송신기는 임의 파형 발생기(AWG) 또는 패턴 발생기의 고주파 전기 신호를 다양한 변조 형식의 이상적인 광 신호로 변환하여 통신 연구 및 광 표준에 대한 수신기 적합성 테스트에 유용합니다. 수신기 성능 검증을 위한 골든 광 신호 소스가 필요할 때 키사이트 광 레퍼런스 송신기를 선택하십시오. 지금 키사이트 레퍼런스 송신기 견적을 요청하십시오.
광 수신기 테스트 솔루션의 핵심 부분으로서 고심볼 속도 BERT와 결합하여 이상적인 및 스트레스 상태의 광 송신기 동작을 시뮬레이션합니다.
고대역폭 AWG와 함께 사용할 경우 3.2T 경로 탐색을 위해 448Gb/s에서 다양한 변조 레벨(최대 PAM8)의 광 신호를 생성합니다.
내장된 1310nm 레이저를 사용하여 120Gbaud 이상의 속도로 모든 강도 변조 신호 형식에 적합합니다. 추가 커버리지를 위해 튜너블 레이저와도 호환됩니다.
수신기 규정 준수 테스트를 위한 이상적인 신호 소스 레퍼런스로 표준 기관 및 테스트 랩에서 사용됩니다.
Bandwidth
>60 GHz
Wavelength range
1260 nm to 1360 nm
Input power range
+8 dBm to +20 dBm
Output power
6
Fiber mode
Single-mode
N7718C
단일 모드 광섬유 광 레퍼런스 송신기는 레인당 200G 설계 검증 및 레인당 400G 연구를 가능하게 합니다.
광 트랜시버 제조업체와 광 인터커넥트 솔루션 제공업체는 레인당 200Gbps를 초과하는 데이터 속도에서 표준 준수를 검증하고 상호 운용성을 보장해야 합니다. 한편, 레인당 400Gbps 데이터 속도에 대한 연구는 이미 시작되었습니다.
광 수신기 스트레스 테스트 자동화
턴키 키사이트 N4917DJCA 광 수신기 스트레스 테스트 솔루션은 M8050 시리즈 BERT 및 N7718C로 구성됩니다. 광 수신기 설계자는 주어진 신호 품질을 가진 자체 송신기를 사용하는 대신, 이 솔루션을 사용하여 120Gbaud 광 송신기를 시뮬레이션하여 가변 조건에서 수신기를 검증할 수 있습니다. 이러한 조건에는 광 소광비 및 TDECQ뿐만 아니라 노이즈, 지터 및 간섭과 같은 스트레스 조건이 포함됩니다.
M8050 시리즈 BERT에 의해 구동되는 N7718C 광 레퍼런스 송신기는 깨끗하고 스트레스가 가해진 신호를 생성합니다. 이 접근 방식은 다가오는 IEEE 802.3dj 표준 준수를 위한 광 수신기 설계의 자동화된 테스트를 가능하게 합니다.
M8199B AWG와 함께 사용하면 N7718C는 NRZ, PAM4, PAM6, PAM8 파형과 같은 IM-DD 신호를 생성할 수 있습니다. 이 기능은 레인당 400Gbps 전송 연구를 가능하게 하여 3.2Tbps 링크의 길을 열어줍니다.
RF 증폭기 불필요
N7718C는 낮은 Vpi를 가지므로, 사용자는 더 깨끗한 광 신호를 얻기 위해 항상 지터를 추가할 수 있는 RF 증폭기가 필요하지 않습니다.
자동 바이어스 제어
N7718C의 자동 바이어스 제어 모드는 직교점에서 디더링 없이 작동합니다. 따라서 광 신호에 원치 않는 스펙트럼 구성 요소를 주입하지 않습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
광학 기준 송신기는 광 수신기 테스트 및 검증을 위해 깨끗하고 표준을 준수하는 광학 파형을 생성하는 데 사용되는 정밀 광학 신호원입니다. 종종 “골든 송신기”라고 불리는 이 장치는 특히 R&D, 규정 준수 검증 및 고속 광 트랜시버 테스트에서 일관되고 반복 가능한 테스트 조건을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다.
범용 광원과 달리 기준 송신기는 일반적으로 임의 파형 발생기(AWG) 또는 비트 오류율 테스터(BERT)에서 나오는 고속 전기 신호를 실제 또는 이상적인 송신기 동작을 에뮬레이션하는 잘 정의된 광학 신호로 변환합니다. 이를 통해 엔지니어는 수신기 감도, 지터 허용 오차 및 IEEE 802.3 또는 OIF-CEI와 같은 표준 준수 여부를 평가할 수 있습니다.
E/O 변환기와 레퍼런스 송신기 모두 전기 신호를 광 신호로 변환하지만, 이들은 매우 다른 목적을 위해 제작됩니다.
전기-광 변환기는 기본 광 신호 전송, 데이터 링크 또는 시스템 프로토타이핑에 자주 사용되는 범용 장치입니다. 고정밀 테스트에 필요한 대역폭, 신호 충실도 또는 파형 형성이 부족할 수 있습니다.
대조적으로 기준 송신기는 광 수신기 테스트 및 표준 준수를 위해 설계되었습니다. 소광비, 지터, 광학 아이 모양 및 변조 충실도와 같은 매개변수에 대한 정밀한 제어를 통해 깨끗하고 교정되었으며 재현 가능한 광학 파형을 생성합니다. 이러한 장치는 이상적인 조건과 스트레스 조건을 모두 재현하도록 설계되어 공식 적합성 테스트 및 광 수신기 특성화에 필수적인 도구입니다.
올바른 광 레퍼런스 송신기를 선택하는 것은 수신기 테스트 설정, 변조 형식 및 규정 준수 표준의 요구 사항에 해당 송신기의 성능 특성을 일치시키는 것에 달려 있습니다. 평가해야 할 주요 사양은 다음과 같습니다.
대역폭, 파장, 입출력 전력 및 광섬유 인터페이스 요구 사항을 충족하는 레퍼런스 송신기를 선택하면 산업 표준 및 실제 성능 기대치에 부합하는 정확하고 반복 가능한 수신기 테스트를 보장할 수 있습니다. 이를 통해 400G, 800G, 1.6T 및 그 이상의 차세대 광학 시스템을 안정적으로 검증할 수 있습니다.
광 레퍼런스 송신기는 구조화된 수신기 검증 워크플로우의 핵심입니다. 일반적으로 다음 용도로 사용됩니다.