Choose a country or area to see content specific to your location
국가 또는 지역 확인
확인해 주십시오.
관련 가격, 특별 행사, 이벤트 및 연락처 정보에 액세스하려면 국가를 확인하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
랙 공간 1U당 4개의 채널, 최대 1 GHz 대역폭, 그리고 다중 오실로스코프 동기화 기능을 제공합니다.
강력한 독립형 설계 환경을 통해 복잡한 3D 상호 연결 아키텍처를 설계, 모델링 및 검증하십시오.
차세대 I/O, 메모리, 패브릭 인터페이스 전반에서 송신기 및 수신기 검증을 자동화합니다.
트랜시버에서 인터커넥트에 이르는 AI 규모 워크로드에 대한 1.6T 네트워크 안정성을 강화합니다.
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
추가 메모리 및 스토리지를 갖춘 이 강화된 NPB는 키사이트의 AI 보안 및 성능 모니터링 소프트웨어와 AI 스택을 실행합니다.
IC 설계, 검증, 웨이퍼 테스트, 포토닉스에 이르는 종단간 워크플로를 살펴보세요.
키사이트 장비를 위해 설계된 정밀 액세서리를 사용하여 정확도와 성능을 극대화하십시오.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
엔지니어가 즉시 적용할 수 있는 시스템 설계, 테스트 방법 및 생산 워크플로를 가르치는 실습 부트캠프.
학습 허브
AI 시스템 및 네트워크 설계, 검증, 확장을 위한 방법론, 테스트 전략, 기술 리소스를 살펴보십시오.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
혁신의 모든 단계를 가속화할 수 있는 서비스를 살펴보세요.
학습 리소스
D9050LDDC LPDDR5 Tx 적합성 테스트 소프트웨어 데이터 시트
키사이트 D9050LDDC LPDDR5 적합성 테스트 애플리케이션 소프트웨어는 LPDDR5/LPDDR5X 설계를 빠르고 간편하게 테스트, 디버그 및 특성화 할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
REFLET 180S - 2D/3D 산란광 측정 장비
키사이트 REFLET 180S는 모든 종류의 재료 및 물체의 산란 특성 분석을 위한 소형 전동식 광학 시스템입니다.
실험실 혁신
실험실이 최대한의 잠재력을 발휘하도록 유지하려면 다양한 선택지가 필요합니다. 이것이 바로 키사이트 테크놀로지 리프레시가 존재하는 이유입니다.
차세대 테스트 자동화 및 시스템
이 애플리케이션 노트는 M8920A PXIe 라디오 테스트 세트에 대한 자세한 자동화된 OpenTAP 테스트 정보를 제공합니다.
B1505A 전력 디바이스 분석기/곡선 추적기 1500 A/10 kV, ??, sub-pA, 10 ?s Pulse
이 QFact Sheet는 2012년 5월 1일에 출시될 새롭게 향상된 B1505A 전력 디바이스 분석기/곡선 추적기 및 B1505AP의 주요 기능과 사양을 소개합니다.
RF 마법의 구현 | 키사이트 Keysight
트랜시버 개발 중에 직면한 4가지 문제에 대한 통찰력을 통해 RF 트랜시버를 최대한 활용하십시오.
군용 5G: 사용 사례와 과제
5G 기술은 군 통신뿐만 아니라 자율 주행 차량과 로봇 수술과 같은 다양한 분야에서 혁신적인 기능 향상을 제공합니다.
NB-IoT NTN 디바이스 테스트
키사이트의 NB-IoT NTN 디바이스 테스트 솔루션을 사용하여 차세대 연결 기술을 최적화하세요. 정확한 테스트와 효율적인 성능 분석을 통해 IoT 및 NTN 네트워크 디바이스의 품질을 보장합니다.
광학 시뮬레이션 및 계측 솔루션을 활용한 자동차용 LiDAR 개발 지원
광학 설계, 센서 모델링, ToF(Time-of-Flight) 분석 및 검증에 이르기까지, 광학 시뮬레이션 및 측정 솔루션이 자동차 LiDAR 개발을 어떻게 가속화하는지 알아보십시오.
통신의 중요성: 진화를 주도하는 3가지 주요 트렌드
긴급 구조대원과 군인을 위한 통신 기술의 기능 향상과 보안 강화를 이끄는 세 가지 주요 트렌드를 확인해 보세요.
Bridging the digital divide with public safety communications
APCO P25, TETRA, 또는 DMR 표준 기반 기술을 활용하여 아날로그 통신 시스템에서 디지털 통신 시스템으로 마이그레이션하는 방법을 확인해 보세요.
Mini-Diff V2 - 3D 산란광 측정 장비
Mini-Diff 제품군은 산란 표면의 특성을 파악하는 데 사용되는 카메라 기반 3D 반구형 산란 측정 장비를 포함합니다.
중요한 커뮤니케이션 성과 향상 방법
이 eBook은 우수한 디지털 중요 통신 기능을 성공적으로 제공하는 데 필요한 주요 표준을 안내합니다.
비지상파 네트워크(NTN)에 대한 최종 가이드
비지상파 네트워크 환경을 형성하는 위성 기본 사항, 표준, 장단점 및 혁신에 대해 알아보세요.
M8920B PXIe 무선 테스트 세트
키사이트의 M8920B PXIe 무선 테스트 세트는 애플리케이션별 소프트웨어가 포함된 PXI 하드웨어로 구성되어 현재 및 차세대 무선 테스트를 위한 유연하고 확장 가능한 다중 포맷 커버리지를 제공합니다.
군대 및 응급 구조대 네트워크 강화: LTE 및 WLAN
응급 구조대와 MilCom 네트워크는 LTE와 WLAN을 기존 네트워크 기술과 결합하여 안정적인 커버리지와 더 높은 데이터 속도를 구현할 수 있습니다.
Test utilization, optimization, and health management through real-time data
이 백서는 실시간 데이터와 테스트와의 관련성을 탐구합니다. 이 백서는 이점, 필요한 문화적 및 전략적 변화, 테스트 전략에 대한 직접적인 이점, 전체 제품 수명 주기 전반에 걸친 영향, 그리고 비용, 시간 및 범위에 미치는 영향을 설명합니다.
키사이트 파워 센서 교정
전력 센서를 키사이트에 교정 의뢰해야 하는 5가지 이유: 신뢰성, 핀 깊이 정확도, 최신 교정 계수, 측정 데이터, 공인
인피니엄 EXR-시리즈 오실로스코프
모든 채널에서 16 GSa/s 및 400 Mpts 사양의 2.5 GHz, 4 또는 8 채널 오실로스코프에 관심이 있는 고객용으로 제작된 키사이트 Infiniium EXR-Series 오실로스코프 팩트 시트. 7개의 계측기를 하나의 장치로: 오실로스코프, 디지털 전압계, 10-디지트 트리거 카운터, 로직 분석기, 프로토콜 분석기, 임의 파형 발생기, 주파수 응답 분석기.
E5080A ENA 시리즈 네트워크 분석기
이 브로슈어는 동급 최고의 성능, 유연한 기능 및 향상된 사용 편의성을 제공하는 키사이트의 차세대 ENA인 키사이트 E5080A ENA 시리즈 네트워크 분석기를 소개합니다.
무엇을 찾고 있습니까?