Infiniium Z‑시리즈 오실로스코프

새로운 극한 측정 실현

시작 가격 ₩ 475,764,640

구매 / 견적

이미 이 제품을 보유하고 계십니까? 기술 지원 보기

주요 특징

고급 IC 설계와 기술로 가장 어려운 과제 해결 지원

극단의 전기 및 광 측정값의 경우 스코프 대역폭의 제한 없이 상승 시간을 측정해야 합니다. 오실로스코프의 노이즈가 아닌 신호를 확인해야 하며 빠른 평가 및 하드웨어 가속화가 필요합니다. Infiniium Z-시리즈는 63 GHz의 오실로스코프 대역폭과 뛰어난 신호 무결성을 지원하는 RealEdge 기술로 이 모든 기능은 물론 그 이상의 것을 제공합니다. Z-시리즈는 인화 인듐 칩 기술과 맞춤형 박막 패키징을 활용하여 극도로 적은 노이즈와 지터, 많은 유효 비트 수를 제공합니다. 이 기술은 신호를 정확하게 재현할 수 있게 해줍니다.

  • 하나의 오실로스코프 프레임에 최대 63 GHz의 채널 2개 구성으로 차동 측정 최적화
  • 빠르고 응답성이 뛰어난 160 GSa/s 샘플링 속도로 타이밍 분해능 향상
  • 더 많은 신호를 캡처할 수 있게 해주는 딥 메모리(채널당 최대 2 Gpts)
  • 낮은 노이즈 및 지터 측정 플로어
  • 가장 포괄적인 어플리케이션별 소프트웨어로 디지털 및 RF 도메인에 대한 깊은 통찰력
  • 테스트 중인 신호에 액세스하는 데 사용되는 유연한 옵션이 있는 최대 30 GHz 프로빙 시스템

차세대 기술의 테스트 과제

Infiniium 시리즈 오실로스코프는 PCI부터 USB, DDR을 비롯해 다양한 표준에 대한 컴플라이언스 테스트에서 폭넓게 사용됩니다. 최신 표준 컴플라이언스 테스트에서 마주하는 도전 과제에 대해서 배울 수 있는 백서를 다운로드 하십시오.

Compliance testing graphic

주요 사양

대역폭

최대 63 GHz

채널

아날로그 2채널 및 4채널

최대 메모리 깊이

2 Gpts

샘플링 속도

80 – 160 GSa/s

ADC 비트

8비트

자세한 사양을 원하십니까?

Find the Model that's Right for You

다른 도움이 필요하십니까?