무엇을 찾고 있습니까?
Infiniium S-시리즈 오실로스코프
뛰어난 신호 무결성
최대 8 GHz: 최대 16비트 분해능, 적은 노이즈와 지터, 우수한 ENOB 등 다양한 이점이 있어 디바이스 성능을 정확하게 파악할 수 있습니다.
시작 가격 ₩ 100,539,032
이미 이 제품을 보유하고 계십니까? 기술 지원 보기
키사이트는 오실로스코프 제품 부문 1위 기업입니다.
(출처: Frost & Sullivan, 2020년 10월)
주요 특징
진정한 신호 확인
최신 설계 디버깅, 컴플라이언스 확인 등 필요한 작업이 무엇이든 오실로스코프가 신호를 정확하게 표현해내야 합니다. 세계 정상급 신호 무결성이 요구됩니다. Infiniium S-시리즈 오실로스코프는 이 점을 고려하여 설계되었습니다. S-시리즈는 우수한 시간축, 프론트 엔드, ADC 기술 블록을 제공합니다. 또한 최대 16비트 분해능, 적은 노이즈와 지터, 우수한 유효 비트 수(ENOB)를 지원하는 플랫폼으로 디바이스 성능을 정확하게 파악할 수 있습니다.
- 고급 시스템 아키텍처로 최대 16비트의 수직 분해능 테스트
- 500 MHz ∼ 8 GHz의 대역폭과 최대 12비트의 분해능 지원
- 업계 최고의 신호 무결성으로 가장 정확한 신호 표현
- 혼합 신호 오실로스코프(MSO) 모델과 함께 아날로그 채널 4개와 최대 16개의 디지털 채널 제공
- 교정 필터가 내장되어 정주파수 반응과 함께 정확하고 반복 가능한 측정값 제공
- 최첨단 플랫폼, 240 GB 착탈식 솔리드 스테이트 드라이브, 강력한 마더보드, 빠른 데이터 오프로드 및 정전식 터치 스크린으로 측정 과제 해결
PathWave BenchVue 오실로스코프 소프트웨어
오실로스코프를 직관적으로 제어하고 화면 이미지를 캡처하며 보다 효율적인 분석을 위해 데이터 측정값을 기록합니다.
- 클라우드를 통해 오실로스코프 연결 및 제어가 가능합니다.
- 문서화 및 추가 분석을 위해 단 세 번의 클릭으로 MATLAB, Microsoft Excel, Word 등의 인기 도구로 결과를 내보낼 수 있습니다.
- 여러 유형의 계측기 측정값을 동시에 시각화할 수 있습니다.
- 최소한의 계측기 지식으로 자동 테스트 시퀀스를 빠르게 생성할 수 있습니다.
- 새로운 계측기를 구입할 때마다 KeysightCare 소프트웨어 지원을 구독하고 라이선스를 받을 수 있습니다.
업계 최고의 신호 무결성
오실로스코프 신호 무결성이 중요한 이유
신호 무결성은 모든 오실로스코프 측정에 영향을 미칩니다. S-시리즈를 통해 뛰어난 신호 무결성으로 테스트 중인 신호를 더 정확하게 표현할 수 있습니다. 따라서 설계 디버그와 특성화를 위한 보다 정확한 통찰력을 얻을 수 있습니다.
Infiniium S-시리즈 오실로스코프는 최저 노이즈 플로어, 최고 ENOB, 최고 대역폭, 최저 지터를 지원하는 하드웨어를 기반으로 신호를 정확하게 표현할 수 있습니다. Infiniium 오실로스코프는 이처럼 뛰어난 하드웨어뿐만 아니라 PCIe, USB, DDR 등과 같은 표준을 지원하는 다양한 프로토콜, 분석, 컴플라이언스 소프트웨어를 제공합니다. 따라서 테스트 요구에 맞는 완벽한 고성능 측정 플랫폼을 얻을 수 있습니다.
Key Specifications
대역폭
500 MHz ~ 8 GHz
채널
아날로그 4채널
+ 디지털 16채널(MSO 모델)
Max Resolution
16비트
Max Sample Rate
20 GSa/s
Max Memory Depth
8억 포인트
자세한 사양을 원하십니까?
적합한 모델 찾기

가장 다양한 오실로스코프 소프트웨어 제공
Infiniium S-시리즈 오실로스코프는 설계에 대한 중요한 통찰력을 얻을 수 있는 어플리케이션별 소프트웨어를 제공합니다.
- 분석 어플리케이션: 지터/노이즈 분석, 디임베딩, 이퀄라이제이션, 시리얼 데이터 분석, 오프라인 소프트웨어 등
- 컴플라이언스 어플리케이션: DDR, USB 등과 같은 기술의 정확한 사양을 준수하는 테스트
- 프로토콜 어플리케이션: 20개가 넘는 고속 시리얼 버스의 프로토콜 패킷 디코드
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?