무엇을 찾고 있습니까?
Infiniium MXR-시리즈 리얼타임 오실로스코프
See More. Do More. Save Time.
Bundle Oscilloscopes with Software and Save
Get up to 40% off an MXR-series oscilloscope when bundled with application software. Check out this limited time offer.
Maximize Your Memory for Free
For a limited time, get 1.6 Gpts of memory for free when you purchase a new Infiniium MXR-series oscilloscope.
Check Out the New MXR B-Series Oscilloscope
Faster measurements, FFTs, and more.
주요 특징
See More. Do More. Save Time.
Infiniium MXR-시리즈 오실로스코프를 사용하면 복잡한 설계의 미묘한 상호 작용을 확인할 수 있습니다. 중요한 모든 신호를 명확하게 보여주는 MXR-시리즈는 증상부터 근본 원인 파악과 해결까지 몇 시간이 아닌 몇 분만에 파악할 수 있도록 지원합니다. Infiniium UXR-시리즈와 동일한 하드웨어 가속 ASIC을 활용하는 MXR-시리즈는 키사이트에서 기대하는 뛰어난 신호 무결성으로 아이 플롯과 트리거링을 가속화합니다. MXR-시리즈는 또한 채널 수와 대역폭을 포함하여 완벽한 업그레이드가 가능하기 때문에 향후 예산 수립에 대비할 수 있습니다. 지금은 당장 필요한 것만 구매하고 나중에 MXR-시리즈 오실로스코프에 더 많은 기능을 추가할 수도 있습니다.
- 4개 또는 8개의 아날로그 채널에서 500 MHz ~ 6 GHz
- Infiniium UXR-시리즈의 ASIC으로 훨씬 더 빠른 테스트 속도
- 최대 9.0의 유효 비트 수(ENOB)와 43 µV 수준의 낮은 노이즈로 정확한 측정
- 8-in-1 장비 통합: 오실로스코프, 로직 분석기, 프로토콜 분석기, DVM, 카운터, 실시간 스펙트럼 분석기, 보드 플로터, 파형 발생기가 하나의 장치로 통합
- 큰 모니터로 확대 또는 복제할 수 있는 15.6인치 디스플레이의 풀 HD 1920 x 1080 해상도
- 더 쉽고, 더 빠르게, 그리고 더 적은 인적 오류로 테스트할 수 있도록 지원하는 다양한 옵션을 활용하여 가능한 모든 방법으로 업그레이드 가능
번들 및 보상 판매 프로그램

데이터 수집 및 분석 간소화
MXR-시리즈는 신호 무결성, 전력 무결성, 프로토콜 디코딩, 트리거 어플리케이션과 컴플라이언스 테스트 어플리케이션을 위한 강력한 소프트웨어 제품군을 제공합니다.
Infiniium MXR-시리즈의 특징
- 실시간 스펙트럼 분석, 빠르게 변하는 신호 테스트에 적합
- >750,000 UI/s 아이 다이어그램(10비트)
- 8개 채널에서 6 GHz
- 8개 채널에서 16 GSa/s
- 채널 메모리당 200 Mpts, 표준
- 예외 없이 완벽한 업그레이드 가능
주요 사양
대역폭
0.5 - 6 GHz
아날로그 채널
4개 또는 8개, 업그레이드 가능
샘플링 속도
16 GSa/s
표준 메모리
200Mpts/ch
파형 업데이트 속도
>200,000 wfms/초
자세한 사양을 원하십니까?
적합한 모델 찾기
역량 확대
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?