애플리케이션 중심 사양
- 고전압/고전류 요구 사항을 충족하는 16V 범위(@ 200mA)
- 누설 테스트를 위한 고정밀 전류 센스
기능
- 절연 전압 소스
- 프로그래밍 가능한 전압 제한이 있는 절연 전류 소스
- 안전 및 보호를 위한 인터락 기능
성능 특성
- 로우 레인지: ±16V @ 200mA
- 하이 레인지: -10V ~ 100V(최대 20mA)
V/I 소스를 사용하면 전압을 인가하고 결과 전류를 측정하거나, 전류를 인가하고 결과 전압을 측정할 수 있습니다. 이 소스는 공통 출력 연결을 공유하는 '로우(low)'와 '하이(high)'로 지정된 두 개의 분리된 증폭기로 구성됩니다. '로우' 증폭기는 최대 200mA에서 16V 범위의 전압을 제공하고, '하이' 증폭기는 최대 20mA에서 100V 범위의 전압을 제공합니다.
저전압 증폭기의 일반적인 애플리케이션으로는 I/O 핀 파라메트릭 누설, 바이어스 전류, 임피던스, 임계값 및 클램프 전압이 있습니다. 고전압 증폭기는 유도성 부하를 구동하는 모듈의 출력단에서 클램프 다이오드의 존재 여부를 확인하는 데 적용할 수 있습니다. 두 증폭기 모두 정전압을 인가하는 동안 흐르는 전류의 양을 감지할 수 있습니다.
고전압 증폭기용 안전 인터락이 고유하게 제공되어, 인터락 회로가 단선되면 자동으로 고전압 증폭기를 비활성화하고 모든 릴레이를 엽니다. 이는 위험한 고수준의 전압이 존재할 수 있는 경우 DUT를 보호합니다. 인터락은 모듈 전면 패널의 LED로 표시되며, 예를 들어 치장의 외부 리미트 스위치에 연결하여 사용할 수 있습니다.
상세 정보 오토모티브 전자 장치 기능 테스트 시스템