Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트는 Essential, Advanced, Pro의 세 가지 성능 등급 벤치탑 디지털 멀티미터(DMM)와 모듈형 및 휴대형 모델을 제공합니다.
교육 및 계측 연구실을 위한 다양한 디지털 멀티미터 제품군을 살펴보세요
컴팩트한 폼팩터에 벤치탑 기능까지 갖춰 랙 공간을 절약
열악한 작업 환경에서도 신뢰할 수 있는 측정 수행
키사이트 벤치탑 디지털 멀티미터를 사용하면 디바이스를 특성화하고 디버깅하고, 설계 검증을 수행하고, 설계 중에 서브시스템의 주요 인터페이스를 모니터링하고, 제품이 사양을 충족하도록 적절하게 테스트되었는지 확인할 수 있습니다. 이 제품은 세 가지 성능 등급에 걸쳐 네 가지 기능 클래스로 제공됩니다. 엔트리 레벨 DMM인 Essential은 5.5자릿수 분해능을 제공하는 DM5 클래스를 포함합니다. Advanced는 최대 7.5자릿수 분해능을 확장하는 DM6 및 DM7 클래스를 포함합니다. Pro는 8.5자릿수 분해능과 향상된 샘플링 속도를 제공하는 DM8 클래스를 포함합니다. 휴대형은 손안에서 편리함을 제공하는 DM4 클래스를 포함합니다. 실험실에 가장 적합한 성능 등급 및 클래스를 찾는 데 도움이 되는 디지털 멀티미터 리소스의 포괄적인 라이브러리를 사용할 수 있습니다.
Starting from
Digits of resolution
Starting from
Digits of resolution
Starting from
Digits of resolution키사이트 모듈형 디지털 멀티미터는 벤치탑 DMM의 성능을 콤팩트하고 유연한 폼 팩터로 제공하여 귀중한 랙 공간을 절약합니다. 당사의 최고급 모듈형 DMM은 고밀도 PXI/PXIe 모듈 내에서 Advanced 모델보다 우수한 DCV 정확도와 더 빠른 판독 속도를 제공합니다. 21ppm에서 90ppm에 이르는 1년 DCV 정확도를 가진 4가지 모델을 통해 귀하의 애플리케이션에 적합한 모듈형 디지털 멀티미터를 선택하십시오.
키사이트 DM4 클래스 휴대형 DMM에는 U1200 핸드형 DMM이 포함됩니다. 휴대형 DMM은 열악한 작업 조건을 견디고 안전성을 향상시키며 손안에서 편리함을 제공하도록 설계되었습니다. 전자 장치 문제 해결 또는 기계 설치 및 유지보수 수행 여부에 관계없이 말입니다. 통합 주파수 카운터 및 과전압 보호와 같은 스마트 기능을 갖춘 당사의 휴대형 DMM은 현장에서 문제를 신속하게 감지하고 정확한 측정을 얻는 데 도움을 줍니다. 가장 인기 있는 모델을 살펴보고 귀하의 애플리케이션에 가장 적합한 모델을 찾아보십시오.
키사이트 벤치탑 디지털 멀티미터를 사용하면 디바이스를 특성화하고 디버깅하고, 설계 검증을 수행하고, 설계 중에 서브시스템의 주요 인터페이스를 모니터링하고, 제품이 사양을 충족하도록 적절하게 테스트되었는지 확인할 수 있습니다. 이 제품은 세 가지 성능 등급에 걸쳐 네 가지 기능 클래스로 제공됩니다. 엔트리 레벨 DMM인 Essential은 5.5자릿수 분해능을 제공하는 DM5 클래스를 포함합니다. Advanced는 최대 7.5자릿수 분해능을 확장하는 DM6 및 DM7 클래스를 포함합니다. Pro는 8.5자릿수 분해능과 향상된 샘플링 속도를 제공하는 DM8 클래스를 포함합니다. 휴대형은 손안에서 편리함을 제공하는 DM4 클래스를 포함합니다. 실험실에 가장 적합한 성능 등급 및 클래스를 찾는 데 도움이 되는 디지털 멀티미터 리소스의 포괄적인 라이브러리를 사용할 수 있습니다.
Starting from
Digits of resolution
Starting from
Digits of resolution
Starting from
Digits of resolution키사이트 모듈형 디지털 멀티미터는 벤치탑 DMM의 성능을 콤팩트하고 유연한 폼 팩터로 제공하여 귀중한 랙 공간을 절약합니다. 당사의 최고급 모듈형 DMM은 고밀도 PXI/PXIe 모듈 내에서 Advanced 모델보다 우수한 DCV 정확도와 더 빠른 판독 속도를 제공합니다. 21ppm에서 90ppm에 이르는 1년 DCV 정확도를 가진 4가지 모델을 통해 귀하의 애플리케이션에 적합한 모듈형 디지털 멀티미터를 선택하십시오.
키사이트 DM4 클래스 휴대형 DMM에는 U1200 핸드형 DMM이 포함됩니다. 휴대형 DMM은 열악한 작업 조건을 견디고 안전성을 향상시키며 손안에서 편리함을 제공하도록 설계되었습니다. 전자 장치 문제 해결 또는 기계 설치 및 유지보수 수행 여부에 관계없이 말입니다. 통합 주파수 카운터 및 과전압 보호와 같은 스마트 기능을 갖춘 당사의 휴대형 DMM은 현장에서 문제를 신속하게 감지하고 정확한 측정을 얻는 데 도움을 줍니다. 가장 인기 있는 모델을 살펴보고 귀하의 애플리케이션에 가장 적합한 모델을 찾아보십시오.
가전제품
케이블 저항의 영향을 제거하여 정확한 저항 측정을 수행하십시오.
오토모티브
넓은 온도 범위와 다중 채널에서 정밀한 측정을 통해 배터리 시스템을 설계하고 테스트하십시오.
유선 통신
DAQ 시스템을 사용하여 제품 설계 단계에서 다중 채널 전류 측정을 수행하십시오.
반도체
IV 곡선 측정을 수행하여 다이오드와 같은 능동 전자 부품의 특성을 분석하십시오.
오토모티브
설계 복잡성에 따라 다지점 온도 측정을 설정하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
멀티미터는 교류(AC) 또는 직류(DC) 전압, AC 또는 DC 전류, 저항, 온도, 커패시턴스 및 기타 여러 매개변수와 같은 다양한 유형의 측정을 수행하는 측정기를 의미합니다. 현대적인 디지털 멀티미터는 디지털 및 로직 기술을 사용하여 내부 시스템에서 많은 기능을 소형화하고 활성화합니다. 디지털 기술을 통해 디지털 멀티미터는 그래픽 디스플레이를 갖추고 데이터 로깅 및 신호 디지털화 기능, 프로그래밍 기능, 외부 장치와의 통신 기능을 수행할 수 있습니다.
디지털 멀티미터(DMM)는 전기 테스트 및 문제 해결을 위한 필수 도구로, 주요 전기 파라미터를 정확하게 측정하여 엔지니어와 기술자가 성능을 검증하고, 결함을 찾아내며, 회로 동작을 평가하는 데 도움을 줍니다. 대부분의 디지털 멀티미터는 다음과 같은 핵심 측정을 지원합니다.
고성능 DMM은 향상된 분해능, 정확도 및 더 빠른 측정 속도를 제공하여 벤치, 생산 및 현장 사용에 적합합니다. 현장에서 유지보수 점검을 수행하거나 실험실에서 정밀 측정을 수행할 때, DMM은 일상적인 전기 및 전자 문제 해결에 필요한 파라미터를 측정할 수 있는 유연성을 제공합니다.
정확도와 분해능은 디지털 멀티미터(DMM)의 서로 다르지만 관련된 두 가지 사양입니다. 정확도는 측정값이 신호의 실제 값에 얼마나 가까운지를 나타내며, 일반적으로 판독값의 백분율에 카운트 수를 더한 값으로 표현됩니다. 이는 결과의 신뢰성을 알려줍니다. 반면 분해능은 DMM이 표시할 수 있는 가장 작은 변화를 의미하며, 종종 디스플레이의 자릿수 또는 카운트 수에 따라 결정됩니다. DMM은 높은 분해능을 가질 수 있지만 정확도가 낮을 수 있는데, 이는 매우 미세한 측정 단계를 표시할 수 있지만 반드시 정확한 값을 나타내지는 않는다는 의미입니다. 이상적으로는 우수한 DMM이 정밀하고 신뢰할 수 있는 측정을 보장하기 위해 높은 분해능과 높은 정확도 모두를 균형 있게 제공합니다.
생산 테스트에 적합한 벤치탑 DMM은 측정 속도, 정확도, 반복성 및 자동화 요구 사항을 포함한 애플리케이션 요구 사항에 따라 달라집니다. 테스트의 복잡성, 필요한 처리량 및 측정 성능에 따라 다양한 벤치탑 DMM 등급이 제조 환경에 적합할 수 있습니다. 생산용 DMM을 선택할 때는 분해능, 정확도, 판독 속도, 인터페이스 옵션 및 자동화된 테스트 시스템으로의 통합 용이성과 같은 요소를 고려해야 합니다.
필요한 안전 등급은 디지털 멀티미터가 사용될 장소와 측정되는 전압 환경에 따라 달라집니다. CAT II, CAT III, CAT IV와 같은 측정 범주 등급은 DMM을 안전하게 사용할 수 있는 전기 환경을 정의하는 데 도움이 됩니다. CAT 등급이 중요한 이유는 전기 시스템이 미터에 고에너지 과도 현상이나 과전압 이벤트를 노출시킬 수 있기 때문입니다. 적절한 등급의 DMM을 선택하면 사용자와 장비 모두를 보호할 수 있습니다. 연구실, 설계 검증, 제조 및 자동화 테스트 시스템에 사용되는 벤치탑 디지털 멀티미터의 경우 최대 입력 등급, 입력 보호, 퓨즈 보호, 테스트 리드 등급 및 측정 환경을 고려해야 합니다. 항상 사용될 전압 레벨 및 애플리케이션에 적합한 등급의 DMM 및 액세서리를 선택하십시오.
일반적인 디지털 멀티미터 측정 오류에는 잘못된 기능 또는 입력 단자 사용, 잘못된 범위 선택, 적절하게 등급이 지정되지 않은 테스트 리드 사용, 장비의 지정된 한계 외부 측정, 또는 노이즈 및 신호 간섭의 원인 간과 등이 있습니다. 측정 오류를 줄이려면 테스트 대상 장치에 연결하기 전에 DMM 설정을 확인하고, 예상 신호 범위를 확인하고, 적절하게 등급이 지정된 리드 및 액세서리를 사용하며, 측정에 필요한 정확도, 분해능, 속도 및 안정성을 갖춘 DMM을 선택하십시오. 정밀 벤치탑 측정의 경우, 사용자는 워밍업 시간, 교정 상태, 케이블링, 접지, 트리거링 및 측정 반복성에 영향을 미칠 수 있는 환경 조건도 고려해야 합니다.
최신 디지털 멀티미터에서 가장 중요한 기능은 장비가 일반적인 문제 해결, 설계 검증, 생산 테스트 또는 정밀 측정에 사용될지 여부에 따라 달라집니다. 고려해야 할 주요 기능에는 분해능, 정확도, 판독 속도, 안정성, 연결성 및 분석 기능이 포함됩니다. 벤치탑 애플리케이션의 경우 고분해능, 저노이즈, 빠른 판독 속도, 그래픽 디스플레이, 데이터 로깅, 내장 수학 함수, 트리거링 및 원격 제어 인터페이스와 같은 기능을 찾아보십시오. 이러한 기능은 엔지니어가 신뢰할 수 있는 측정을 캡처하고, 결과를 더 쉽게 분석하며, DMM을 자동화 테스트 시스템에 통합하는 데 도움이 될 수 있습니다. 더 까다로운 애플리케이션의 경우, 고성능 벤치탑 DMM은 6.5, 7.5 또는 8.5디지트 분해능, 더 빠른 측정 속도 및 고급 시스템 통합 기능을 제공할 수 있습니다.