PXIe 정밀 IV 테스트 시스템

정밀 측정을 빠르게 시작하십시오.

컴팩트하고 고밀도 모듈에 빠른 데이터 처리 속도를 갖춘 벤치탑급 성능 제공

PXIe 정밀 IV 테스트 시스템

AXIe 모듈형 시스템

섀시 및 측정 모듈을 포함한 AXIe 모듈형 시스템

확장 가능한 데이터 수집 시스템을 위한 고채널 밀도 및 높은 처리량.

AXIe 모듈형 시스템

메인프레임 개요

메인프레임

안정적인 통합. 안정적인 스위칭. 안정적인 측정.

메인프레임 개요

모듈 개요

키사이트 모듈형 시스템: 탁월한 성능. 통찰력 확보 시간 절반 단축.

키사이트의 모듈형 시스템은 탁월한 PXI 및 AXIe 성능을 제공하여 가장 까다로운 RF, 마이크로웨이브 및 디지털 과제를 해결하는 데 도움을 줍니다.

모듈 개요

모듈형 시스템

카드, 섀시 및 측정 모듈을 포함한 모듈형 시스템

PXI/AXI 카드, 섀시, 메인프레임 등 다양한 모듈형 구성 요소의 조합

모듈형 시스템

37개 중 12개 표시

정밀 DC 모듈 이미지, 60V, 17A, 500W
정밀 DC 전원 모듈, 60V, 17A, 500W
모델
N6766A
4선 원격 감지
지원
조정 가능한 슬루율
지원
임의 파형 생성
지원
명령 처리 시간
18 ms
데이터 로거
지원
LIST 모드
지원
고성능 자동범위설정 DC 모듈, 20V, 50A, 500W
고성능 자동범위설정 DC 전원 모듈, 20V, 50A, 500W
모델
N6755A
4선 원격 감지
지원
조정 가능한 슬루율
지원
임의 파형 생성
지원
명령 처리 시간
18 ms
데이터 로거
지원
LIST 모드
지원
고성능 자동 범위 조정 DC 모듈, 50V, 10A, 100W
고성능 자동 범위 조정 DC 전원 모듈, 50V, 10A, 100W
모델
N6752A
4선 원격 감지
지원
조정 가능한 슬루율
지원
임의 파형 생성
지원
명령 처리 시간
25 ms
데이터 로거
지원
LIST 모드
지원
고정밀 DC 모듈, 50V, 1.5A, 50W 이미지
고정밀 DC 파워 모듈, 50V, 1.5A, 50W
모델
N6761A
4선 원격 감지
지원
조정 가능한 슬루율
지원
임의 파형 생성
지원
명령 처리 시간
32 ms
데이터 로거
지원
LIST 모드
지원
고성능 자동 범위 조정 DC 모듈, 50V, 5A, 50W
고성능 자동 범위 조정 DC 전원 모듈, 50V, 5A, 50W
모델
N6751A
4선 원격 감지
지원
조정 가능한 슬루율
지원
임의 파형 생성
지원
명령 처리 시간
25 ms
데이터 로거
지원
LIST 모드
지원
정밀 DC 모듈, 60V, 20A, 300W
정밀 DC 전원 모듈, 60V, 20A, 300W
모델
N6764A
4선 원격 감지
지원
조정 가능한 슬루율
지원
임의 파형 생성
지원
명령 처리 시간
18 ms
데이터 로거
지원
LIST 모드
지원
정밀 DC 모듈, 20V, 50A, 500W
정밀 DC 전원 모듈, 20V, 50A, 500W
모델
N6765A
4선 원격 감지
지원
조정 가능한 슬루율
지원
임의 파형 생성
지원
명령 처리 시간
18 ms
데이터 로거
지원
LIST 모드
지원
정밀 DC 모듈, 20V, 50A, 300W
정밀 DC 전원 모듈, 20V, 50A, 300W
모델
N6763A
4선 원격 감지
지원
조정 가능한 슬루율
지원
임의 파형 생성
지원
명령 처리 시간
18 ms
데이터 로거
지원
LIST 모드
지원
고성능 자동범위설정 DC 모듈, 60V, 17A, 500W
고성능 자동범위설정 DC 전원 모듈, 60V, 17A, 500W
모델
N6756A
4선 원격 감지
지원
조정 가능한 슬루율
지원
임의 파형 생성
지원
명령 처리 시간
18 ms
데이터 로거
지원
LIST 모드
지원
태양광 어레이 시뮬레이터 DC , 130V, 5A, 600W 이미지
태양광 어레이 시뮬레이터 DC 모듈, 130V, 5A, 600W
모델
E4362A
4선 원격 감지
-
조정 가능한 슬루율
아니요
임의 파형 생성
아니요
명령 처리 시간
1 ms
데이터 로거
-
LIST 모드
-
태양전지 어레이 시뮬레이터 DC 이미지
태양전지 어레이 시뮬레이터 DC 모듈
모델
E4361A
4선 원격 감지
-
조정 가능한 슬루율
아니요
임의 파형 생성
아니요
명령 처리 시간
1 ms
데이터 로거
-
LIST 모드
-
DC 모듈, 60 V, 1.6 A, 100 W
DC 전원 모듈, 60 V, 1.6 A, 100 W
모델
N6745B
4선 원격 감지
지원
조정 가능한 슬루율
지원
임의 파형 생성
지원
명령 처리 시간
32 ms
데이터 로거
지원
LIST 모드
지원
모두 지우기