Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 5G 무선 테스트 플랫폼은 높은 RF 포트 밀도와 확장 가능한 대역폭으로 다양한 무선 액세스 기술(RAT)을 지원하여 테스트 범위를 극대화하고 실험실 공간을 최적화합니다. 이 플랫폼은 주파수 범위 1(FR1) 및 주파수 범위 2(FR2) 밀리미터파(mmWave) 테스트를 모두 지원합니다. 초기 프로토타이핑, 개발 및 설계 검증부터 적합성, 통신사 승인 및 대량 생산에 이르는 다양한 테스트 케이스에 대한 디바이스 성능을 검증하십시오. 오늘 인기 있는 구성 중 하나에 대한 견적을 요청하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
단일 테스트 플랫폼으로 5G NR, LTE, WLAN, NB-IoT, RedCap, C-V2X 및 레거시 셀룰러 기술에 대한 신호 테스트를 수행하여 시스템 설치 공간을 최소화하고 테스트 속도를 높입니다.
380MHz에서 15GHz 및 밀리미터파(mmWave) 주파수를 커버하며, 무선(OTA) 확장을 통해 더 나은 규정 준수를 위해 전 세계 스펙트럼 대역에서 다목적 테스트를 가능하게 합니다.
최대 1600MHz의 RF 대역폭을 갖춘 최대 8개 포트 구성을 제공하여 다중 디바이스 테스트를 지원하고 설정 시간을 단축합니다.
통합된 베이스밴드 I/Q(BBIQ) 인터페이스 및 베이스밴드 페이딩을 통해 더 현실적인 디바이스 평가와 감소된 테스트 설정 복잡성을 달성하십시오.
Technology
5G NR, LTE, RedCap, NB-IoT, CAT-M, W-CDMA, GSM, C-V2X, WLAN
Maximum frequency
6 GHz ~ 15 GHz
CAT/VNA Minimum frequency
380 MHz
Maximum bandwidth
800 MHz ~ 1600 MHz
Maximum aggregated NR bandwidth
100 MHz ~ 1200 MHz
RF ports
8 total (4 DL+UL, 4 DL only), 4 total (2 DL, 2 UL), 8 total (8 DL+UL)
키사이트 E7515B UXM 5G 무선 테스트 솔루션은 멀티포맷 스택 지원, 충분한 프로세싱 파워, 풍부한 RF 리소스가 강점인 고집적 신호 테스트 플랫폼입니다. 최신 3GPP 릴리스 15 이상을 지원하는 E7515B UXM 5G 무선 테스트 솔루션을 사용하면 다른 5G NR(New Radio) 배포 모드에서 DUT(device under test)로 5G 통화를 설정할 수 있습니다. 비독립형(NSA), 독립형(SA), 주파수 대역 FR1 및 FR2. 이 솔루션은 디바이스 RF 특성, 프로토콜 컴플라이언스 및 기능적 핵심 성능 지표를 위한 신호 테스트를 수행합니다. 또한 LTE, eMTC 및 C-V2X 신호 형식을 지원합니다.
E7515B UXM 5G 무선 테스트 솔루션의 고집적 설계는 차지하는 면적이 적어 실험실 공간을 최적화합니다. 이 솔루션은 다음과 같은 특징을 포함하여 하나의 장치로 폭넓은 테스트 범위를 지원합니다.
디바이스 워크플로에서 여러 테스트 사례에 적합하도록 설계된 챔버를 사용하여 OTA(over-the-air)에서 손쉽게 DUT 성능 검증
키사이트 E7515R UXM 5G 무선 테스트 솔루션은 5G RedCap과 셀룰러 사물 인터넷(CIoT) 기술에 맞게 최적화된 RedCap(reduced capability) 하드웨어 테스트 플랫폼입니다. 최신 3GPP 5G NR(New Radio) 릴리스 17(Rel-17)을 지원하는 E7515R UXM 5G 무선 테스트 솔루션을 사용하면 테스트 대상 디바이스(DUT)를 사용하여 5G 콜을 구축하고 RF, 프로토콜, 기능 및 성능 테스트를 수행하여 디바이스의 표준 준수와 사용자 경험을 보장할 수 있습니다.
시장을 선도하는 E7515B UXM 5G 무선 테스트 플랫폼과 동일한 하드웨어 아키텍처를 기반으로 제조된 E7515R은 초기 설계 및 개발부터 수락 및 인증 테스트, 제조 및 수리까지 전체 디바이스 개발 워크플로를 지원합니다. E7515R은 E7515B와 동일하게 입증된 소프트웨어 솔루션을 사용합니다.
이 솔루션은 다음을 포함하여 하나의 장치로 종합적인 테스트 커버리지를 제공합니다.
E7515W
RF, 처리량, 부하 테스트, 그리고 클라이언트 및 액세스 포인트 모두의 셀룰러/Wi-Fi® 상호 운용성을 제공하는 턴키 솔루션을 통해 Wi-Fi 7 성능 극대화.
키사이트 E7515W UXM 무선 연결성 테스트 솔루션은 차세대 Wi-Fi 7을 지원합니다. 이 플랫폼은 가장 진보된 Wi-Fi®/셀룰러 공존 테스트와 고정 무선 액세스(FWA) 장치에 대한 고유한 테스트를 가능하게 합니다. IEEE에서 802.11be 표준으로 개발된 Wi-Fi 7은 차세대 Wi-Fi 무선 통신 기술로, 이전 Wi-Fi 6E 및 Wi-Fi 6 표준에 비해 상당한 성능 향상과 개선을 약속합니다.
UXM 무선 연결성 테스트 솔루션은 턴키 방식의 통합된 소형 솔루션으로 클라이언트 및 액세스 포인트(AP) 테스트 설정, 연동 테스트, 기능 테스트, 부하 테스트 및 FWA 테스트를 지원합니다.
키사이트 E7515B UXM 5G 무선 테스트 플랫폼과 동일한 하드웨어 아키텍처를 기반으로 구축된 E7515W는 광범위한 RF 파라미터 테스트와 전체 속도 처리량으로 IEEE 적합성 테스트를 수행할 수 있습니다. 이 솔루션은 고유한 속도 대 범위 테스트, 향상된 수신기(Rx) 감도, 그리고 강력한 Wi-Fi 6 / 6E / 7 테스트 대상 장치 직교 주파수 분할 다중 접속(OFDMA) 분석을 제공합니다. 분석 방법은 철저한 평가를 위해 가능한 모든 리소스 유닛(RU) 할당을 스위프하는 것을 포함합니다.
E7515W UXM은 클라이언트 디바이스 모빌리티 특성화를 수행하며 처리량, 패킷 손실, 재전송, 집계 및 지터와 같은 광범위한 측정 항목을 제공합니다. 이 플랫폼은 Wi-Fi 오프로드 및 VoWiFi(Voice-over Wi-Fi) 통화와 같은 Wi-Fi 셀룰러 연동을 지원하며, 셀룰러와 Wi-Fi를 동시에 실행합니다.
고정 무선 액세스 테스트를 위한 원박스(one-box) 기능은 프론트홀(fronthaul)의 Wi-Fi 클라이언트 시뮬레이션과 셀룰러 백홀(cellular backhaul)을 통해 측정 대상 장치(DUT)를 감싸는 방식으로 업계에서 독보적입니다. 이 시스템은 Wi-Fi 6 및 7을 위해 액세스 포인트(AP)에 수백 개의 Wi-Fi 클라이언트를 로드할 수 있습니다. 이 플랫폼은 통합 VeriWave 기술을 사용하여 포괄적인 벤치마킹 및 체감 품질(QoE) 검증을 제공합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
5G NR 장치의 RF 성능을 검증하려면 최신 표준 및 프로토콜을 지속적으로 업데이트해야 합니다. 5G NR 장치의 RF 동작을 분석하여 설계를 최적화하려면 철저한 RF 테스트가 필요하며, 이는 시간이 많이 소요될 수 있습니다. 설계 엔지니어는 내장된 테스트 및 자동화를 통해 이 프로세스를 신속하게 처리할 수 있습니다.
테스트 프로세스 가속화를 위해 다음 기능을 갖춘 테스트 솔루션을 고려하십시오.
3GPP Release 17 (R17)에 도입된 RedCap 디바이스는 사물 인터넷(IoT)과 같은 중간 처리량 및 지연 시간 사용 사례를 해결하도록 설계된, 기존 디바이스에 비해 기능이 축소된 5G NR 디바이스입니다. 연결성을 보장하기 위해 RedCap 디바이스는 특정 파라미터에 대한 테스트가 필요합니다.
테스트 엔지니어는 RF, 프로토콜 및 기능/성능 도메인 전반에 걸쳐 신호 및 비신호 테스트를 모두 수행하기 위해 네트워크를 에뮬레이션해야 합니다. 5G NR RedCap 디바이스를 특성화하는 데 필요한 솔루션은 3GPP R17 및 Long Term Evolution (LTE) 및 Narrowband IoT (NB-IoT)와 같이 IoT 디바이스에서 일반적으로 사용되는 기타 셀룰러 사물 인터넷(IoT) 기술을 지원해야 합니다.
Wi-Fi 7 장치는 여러 고대역폭 애플리케이션을 동시에 처리해야 하므로 장치 복잡성이 증가하고 새로운 테스트 과제가 발생합니다. Wi-Fi 7 장치 성능 테스트는 복잡한 네트워크 조건에서 장치를 테스트하기 위해 Wi-Fi 7 표준에 대한 신호 RF 테스트를 필요로 합니다.
이러한 테스트는 장치가 실제 시나리오에서 높은 데이터 전송률을 달성하고 유지할 수 있는지, 정교한 변조 및 다중 링크 작동(MLO)을 처리할 수 있는지, 그리고 신호 강도, 스펙트럼 사용에 대한 표준을 준수하며 다른 서비스와의 간섭을 피할 수 있는지 확인합니다.
5G 비지상 네트워크(NTN)는 물리적, 프로토콜 및 애플리케이션 계층 호환성을 보장하고, 전파 조건을 해결하며, 표준 준수 및 성능 벤치마크를 달성하기 위해 구현 과제를 극복해야 합니다.
테스트 엔지니어는 채널 및 네트워크 에뮬레이터를 사용하여 실험실에서 5G NTN의 다양한 구성 요소를 에뮬레이션하여 에너지 소비, 프로토콜, RF, 처리량 및 지연 시간과 같은 애플리케이션 수준 매개변수를 측정할 수 있습니다. 또한 자동화 소프트웨어를 사용하여 시나리오를 복제하고 측정을 수행할 수 있습니다.