Imagem da família de plataformas de teste sem fio 5G

Plataforma integrada de teste de sinalização multi-RAT

As plataformas de teste sem fio 5G da Keysight abrangem várias tecnologias de acesso por rádio (RATs) com alta densidade de portas RF e largura de banda escalável, maximizando a cobertura de teste e otimizando o espaço do laboratório. Elas suportam testes de ondas milimétricas (mmWave) na faixa de frequência 1 (FR1) e na faixa de frequência 2 (FR2). Valide o desempenho do dispositivo para diferentes casos de teste, desde a prototipagem inicial, desenvolvimento e verificação do projeto até a conformidade, aceitação da operadora e fabricação em grande volume. Solicite hoje mesmo uma cotação para uma de nossas configurações populares. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.

Ampla cobertura tecnológica

Realize testes de sinalização para 5G NR, LTE, WLAN, NB-IoT, RedCap, C-V2X e tecnologias celulares legadas com uma única plataforma de teste, minimizando o espaço ocupado pelo sistema e acelerando os testes. 

Amplo suporte de frequência

Cobre frequências de 380 MHz a 15 GHz e mmWave com extensões over-the-air (OTA) para permitir testes versáteis em bandas de espectro globais para melhor conformidade.

Alta densidade de portas RF

Oferece configuração de até oito portas com largura de banda de RF máxima de 1600 MHz para suportar testes com vários dispositivos e reduzir o tempo de configuração.

I/Q de banda base integrada e desvanecimento

Obtenha uma avaliação mais realista do dispositivo e reduza a complexidade da configuração do teste com uma interface I/Q de banda base integrada (BBIQ) e desvanecimento de banda base.

prod_image
  • Technology

    5G NR, LTE, RedCap, NB-IoT, CAT-M, W-CDMA, GSM, C-V2X, WLAN

  • Frequência máxima

    6 GHz até 15 GHz

  • Frequência de início CAT/VNA

    380 MHz

  • Maximum bandwidth

    800 MHz até 1600 MHz

  • Maximum aggregated NR bandwidth

    100 MHz até 1200 MHz

  • RF ports

    8 total (4 DL+UL, 4 DL only), 4 total (2 DL, 2 UL), 8 total (8 DL+UL)

Perguntas frequentes