Familienbild der 5G-Funktestplattform

Integrierte Multi-RAT-Signalisierungstestplattform

Die 5G-Testplattformen von Keysight decken mehrere Funkzugangstechnologien (RATs) mit hoher HF-Portdichte und skalierbarer Bandbreite ab und maximieren so die Testabdeckung bei optimaler Laborplatznutzung. Sie unterstützen Millimeterwellen-Tests (mmWave) sowohl im Frequenzbereich 1 (FR1) als auch im Frequenzbereich 2 (FR2). Validieren Sie die Geräteperformance für verschiedene Testfälle – von der frühen Prototypenphase über Entwicklung und Designverifizierung bis hin zu Konformitätsprüfungen, Netzbetreiberabnahme und Serienfertigung. Fordern Sie noch heute ein Angebot für eine unserer gängigen Konfigurationen an. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.

Breites Technologiespektrum

Mit einer einzigen Testplattform können Signalisierungstests für 5G NR, LTE, WLAN, NB-IoT, RedCap, C-V2X und ältere Mobilfunktechnologien durchgeführt werden, wodurch der Systembedarf minimiert und die Tests beschleunigt werden. 

Breite Frequenzunterstützung

Umfasst Frequenzen von 380 MHz bis 15 GHz und mmWave mit Over-the-Air (OTA)-Erweiterungen, um vielseitige Tests über globale Spektrumbänder hinweg für eine bessere Konformität zu ermöglichen.

Hohe HF-Portdichte

Bietet eine Konfiguration mit bis zu acht Ports und einer maximalen HF-Bandbreite von 1600 MHz zur Unterstützung von Multigerätetests und zur Reduzierung der Einrichtungszeit.

Integrierte Basisband-I/Q und Fading

Realistischere Gerätebewertung und reduzierte Komplexität des Testaufbaus durch eine integrierte Baseband I/Q (BBIQ)-Schnittstelle und Baseband Fading.

Produktbild
  • Technology

    5G NR, LTE, RedCap, NB-IoT, CAT-M, W-CDMA, GSM, C-V2X, WLAN

  • Maximum frequency

    6 GHz bis 15 GHz

  • Minimum frequency

    380 MHz

  • Maximum bandwidth

    800 MHz bis 1600 MHz

  • Maximum aggregated NR bandwidth

    100 MHz bis 1200 MHz

  • RF ports

    8 total (4 DL+UL, 4 DL only), 4 total (2 DL, 2 UL), 8 total (8 DL+UL)

Häufig gestellte Fragen