5G無線測試平台系列圖像

整合式多無線電接取技術訊號測試平台

是德科技5G無線測試平台涵蓋多種無線接取技術(RAT),具備高射頻埠密度與可擴充頻寬,在最大化測試覆蓋範圍的同時優化實驗室空間。該平台支援頻率範圍1(FR1)與頻率範圍2(FR2)的毫米波(mmWave)測試。 從早期原型開發、設計驗證到符合性測試、電信商驗收及量產階段,全面驗證裝置在各類測試情境中的性能表現。立即索取熱門配置方案報價。需要選型協助?請參閱下方資源。

廣泛的技術覆蓋範圍

透過單一測試平台執行5G NR、LTE、WLAN、NB-IoT、RedCap、C-V2X及傳統蜂巢式技術的訊號測試,有效減少系統佔用空間並加速測試流程。 

廣泛的頻率支援

涵蓋頻率範圍從380 MHz至15 GHz 並透過無線電傳輸(OTA)擴展支援毫米波,實現跨全球頻譜帶的多元化測試,以提升合規性。

高射頻端口密度

提供多達八埠配置,最高射頻頻寬達1600 MHz,以支援多裝置測試並縮短設定時間。

整合式基頻I/Q與衰落

透過整合式基頻I/Q(BBIQ)介面與基頻衰落技術,實現更逼真的裝置評估並降低測試設置複雜度。

產品影像
  • Technology

    5G NR, LTE, RedCap, NB-IoT, Cat-M, W-CDMA, GSM, C-V2X, WLAN

  • 最高頻率

    6 GHz 至 15 GHz

  • CAT/VNA 開始頻率

    380 MHz

  • Maximum bandwidth

    800 MHz 至 1600 MHz

  • Maximum aggregated NR bandwidth

    100 MHz 至 1200 MHz

  • RF ports

    8 total (4 DL+UL, 4 DL only), 4 total (2 DL, 2 UL), 8 total (8 DL+UL)

常見問題