초기 R&D 및 표준 적합성 테스트부터 제조까지
오류 없는 데이터 전송을 위한 고속 수신기 특성화
PXI 및 AXI 폼 팩터의 고속 신호 수집으로 랙 공간 절약
설계 검증 및 자동화된 테스트를 위한 당사의 스위치 측정 메인프레임 및 모듈 살펴보기
맞춤형 고속 디지털 인터페이스 테스트를 위한 맞춤형 구성 요소를 갖춘 모듈형 BERT를 살펴보십시오.
키사이트 BERT는 이제 단일 기능 클래스인 XE8 클래스로 제공되며 M8000 시리즈 BERT를 포함합니다. 이 BERT는 고속 디지털 인터페이스 테스트를 위해 설계되어 디지털 수신기를 정확하게 특성화, 검증 및 스트레스 테스트할 수 있도록 합니다. BERT는 패턴 발생기, 오류 감지기 또는 분석기, 그리고 클럭 데이터 복구 모듈로 구성된 모듈형 장비입니다. 데이터 센터 인터커넥트, 광 트랜시버, 고속 메모리 인터페이스 및 차세대 직렬 버스를 포함한 광범위한 애플리케이션에 사용되는 키사이트 BERT는 PCIe®, DDR, USB 및 이더넷(100G / 400G / 800G / 1.6T)을 포함한 주요 표준을 지원합니다. 지원되는 데이터 속도 및 라인 코딩을 기반으로 가장 인기 있는 BERT 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션 요구 사항에 맞게 구성하십시오.
키사이트 모듈형 디지타이저는 자동화된 테스트 및 측정 시스템에서 빠르고 정밀한 파형 캡처를 위해 설계된 고성능 신호 수집 장비입니다. PXIe 및 AXIe 기반으로 구축된 이 장비는 콤팩트한 폼 팩터에서 빠른 샘플링 속도와 넓은 대역폭을 제공하여 항공우주 및 방위, 통신, 반도체 테스트 분야의 복잡한 테스트 환경에 이상적입니다.
키사이트 데이터 수집(DAQ) 시스템은 전압, 전류, 온도, 압력과 같은 전기적 및 물리적 신호를 실제 환경에서 정확하게 캡처하고 디지털화하도록 설계되었습니다. 항공우주, 자동차, 에너지, 전자 제품 제조와 같은 산업 전반에 걸쳐 사용되는 이 시스템은 센서 검증, 환경 모니터링, 기능 테스트를 포함한 광범위한 애플리케이션을 지원합니다. 모듈형 설계와 채널 확장성을 통해 소규모 벤치탑 설정부터 대규모 자동화 테스트 시스템까지 모든 것에 적용할 수 있습니다. 높은 정확도, 신뢰성, 손쉬운 통합을 갖춘 키사이트 DAQ는 R&D 및 생산 테스트 모두에서 성능, 품질 및 효율성을 보장합니다.
저주파, RF, 최대 26.5 GHz 마이크로웨이브 스위칭, 디지털 I/O, D/A 컨버터를 포함한 30개 이상의 플러그인 모듈과 3슬롯 또는 8슬롯 섀시 선택을 통해 애플리케이션에 가장 적합한 모듈형 DAQ를 구성할 수 있습니다.
키사이트 모듈형 비트 오류율 테스터(BERT)는 고속 디지털 인터페이스 테스트를 위한 고성능 BERT 솔루션을 구성하는 개별적이고 상호 교환 가능한 구성 요소로 이루어져 있습니다. 이 장비에는 변화하는 테스트 요구 사항을 지원하기 위한 개별 패턴 발생기, 오류 감지기, 분석기 및 클럭 데이터 복구 모듈이 포함됩니다. 데이터 속도, 변조 형식 및 기능적 요구 사항에 따라 자신만의 BERT 구성을 구축하여 특정 애플리케이션 요구 사항을 충족하도록 설정을 맞춤화할 수 있습니다.
키사이트 BERT는 이제 단일 기능 클래스인 XE8 클래스로 제공되며 M8000 시리즈 BERT를 포함합니다. 이 BERT는 고속 디지털 인터페이스 테스트를 위해 설계되어 디지털 수신기를 정확하게 특성화, 검증 및 스트레스 테스트할 수 있도록 합니다. BERT는 패턴 발생기, 오류 감지기 또는 분석기, 그리고 클럭 데이터 복구 모듈로 구성된 모듈형 장비입니다. 데이터 센터 인터커넥트, 광 트랜시버, 고속 메모리 인터페이스 및 차세대 직렬 버스를 포함한 광범위한 애플리케이션에 사용되는 키사이트 BERT는 PCIe®, DDR, USB 및 이더넷(100G / 400G / 800G / 1.6T)을 포함한 주요 표준을 지원합니다. 지원되는 데이터 속도 및 라인 코딩을 기반으로 가장 인기 있는 BERT 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션 요구 사항에 맞게 구성하십시오.
키사이트 모듈형 디지타이저는 자동화된 테스트 및 측정 시스템에서 빠르고 정밀한 파형 캡처를 위해 설계된 고성능 신호 수집 장비입니다. PXIe 및 AXIe 기반으로 구축된 이 장비는 콤팩트한 폼 팩터에서 빠른 샘플링 속도와 넓은 대역폭을 제공하여 항공우주 및 방위, 통신, 반도체 테스트 분야의 복잡한 테스트 환경에 이상적입니다.
키사이트 데이터 수집(DAQ) 시스템은 전압, 전류, 온도, 압력과 같은 전기적 및 물리적 신호를 실제 환경에서 정확하게 캡처하고 디지털화하도록 설계되었습니다. 항공우주, 자동차, 에너지, 전자 제품 제조와 같은 산업 전반에 걸쳐 사용되는 이 시스템은 센서 검증, 환경 모니터링, 기능 테스트를 포함한 광범위한 애플리케이션을 지원합니다. 모듈형 설계와 채널 확장성을 통해 소규모 벤치탑 설정부터 대규모 자동화 테스트 시스템까지 모든 것에 적용할 수 있습니다. 높은 정확도, 신뢰성, 손쉬운 통합을 갖춘 키사이트 DAQ는 R&D 및 생산 테스트 모두에서 성능, 품질 및 효율성을 보장합니다.
저주파, RF, 최대 26.5 GHz 마이크로웨이브 스위칭, 디지털 I/O, D/A 컨버터를 포함한 30개 이상의 플러그인 모듈과 3슬롯 또는 8슬롯 섀시 선택을 통해 애플리케이션에 가장 적합한 모듈형 DAQ를 구성할 수 있습니다.
키사이트 모듈형 비트 오류율 테스터(BERT)는 고속 디지털 인터페이스 테스트를 위한 고성능 BERT 솔루션을 구성하는 개별적이고 상호 교환 가능한 구성 요소로 이루어져 있습니다. 이 장비에는 변화하는 테스트 요구 사항을 지원하기 위한 개별 패턴 발생기, 오류 감지기, 분석기 및 클럭 데이터 복구 모듈이 포함됩니다. 데이터 속도, 변조 형식 및 기능적 요구 사항에 따라 자신만의 BERT 구성을 구축하여 특정 애플리케이션 요구 사항을 충족하도록 설정을 맞춤화할 수 있습니다.
유선 통신
비트 오류율 테스터를 사용하여 레인당 100Gb/s 수신기 교정 및 적합성 테스트를 수행하십시오.
유선 통신
고대역폭 오실로스코프, BERT 및 자동화 소프트웨어를 사용하여 수신기 컴플라이언스를 위해 PCIe 6.0 DUT를 교정하고 테스트하십시오.
유선 통신
테스트 자동화를 사용하여 JEDEC 표준에 대한 DDR5 수신기 적합성을 검증합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
비트 오류율 테스터(BERT), 디지타이저 및 데이터 수집(DAQ) 시스템은 각기 다른 측정 역할을 수행합니다.
핵심 사양은 디지털 링크 성능을 측정해야 하는지, 파형을 캡처해야 하는지, 여러 채널에서 측정값을 수집해야 하는지에 따라 달라집니다.
BERT: 지원되는 데이터 속도, 변조 형식, 테스트 패턴, 오류 감지, 지터 생성 및 분석 기능을 고려하십시오.
디지타이저: 아날로그 대역폭, 샘플링 속도, 수직 해상도, 메모리 깊이, 타이밍 정확도를 비교하십시오.
DAQ 시스템: 측정 유형, 정확도, 해상도, 채널 수, 샘플링 또는 스캔 속도, 동기화를 평가하십시오.
다채널 DAQ 테스트의 경우 측정 및 향후 확장에 충분한 채널을 선택하십시오. 신호가 변화하는 속도에 맞춰 샘플링 속도를 설정하고, 이 속도가 채널별로 적용되는지 아니면 모든 활성 채널에 공통으로 적용되는지 확인하십시오. 신호 간의 타이밍 관계가 중요한 경우 동시 샘플링을 선택하십시오.
BERT는 고속 직렬 통신 링크의 신뢰성과 마진을 검증하는 데 가장 적합합니다. 일반적인 사용 사례로는 전기 및 광학 표준에 대한 수신기 규정 준수 테스트, 인터커넥트 및 백플레인 특성화, 지터, 노이즈 및 감쇠 조건에서의 트랜시버 스트레스 테스트가 있습니다.
오실로스코프나 디지타이저와 달리, BERT는 비트 오류율 측정을 통해 링크 성능을 직접적으로 정량화하며, 이는 데이터 센터, 네트워킹 및 고속 컴퓨팅 애플리케이션에서 장기 안정성, 순방향 오류 수정 효율성 및 시스템 견고성을 평가하는 데 필수적입니다.
신호 유형, 필요한 정확도, 채널 수, 측정 속도로 시작하세요. 그런 다음 소프트웨어 호환성, 트리거링, 동기화, 확장 여유 공간을 확인하세요.
자동화된 워크플로의 경우 테스트 소프트웨어와 호환되는 드라이버와 인터페이스가 있는 시스템을 선택하십시오. 다채널 센서 및 전기 측정에는 DAQ를 사용하고, 더 높은 대역폭의 파형 캡처가 필요할 때는 디지타이저를 고려하십시오.
장기 산업용 로깅의 경우 적절한 측정 정확도, 낮은 드리프트, 환경에 맞는 작동 범위를 갖춘 DAQ 시스템을 선택하십시오. 정기적인 교정, 적절한 배선, 신호 컨디셔닝을 통해 정확도를 유지하세요.
필요한 모든 채널이 활성화된 상태에서 저장 용량과 지속적인 로깅 성능을 확인하십시오. 기록된 데이터를 보호하고 전원 또는 연결 중단 후 로깅을 재개하는 데 도움이 되는 백업 옵션과 복구 기능을 찾으십시오.
신호를 캡처하는 데 필요한 대역폭, 샘플링 레이트, 분해능을 갖춘 시스템을 선택하십시오. 의도한 모든 채널이 활성화된 상태에서 필요한 속도로 데이터를 지속적으로 전송하고 저장할 수 있는지 확인하십시오.
신호 분석을 위해 필터링, 트리거링, 소프트웨어 기능을 확인하십시오. 채널 간 타이밍이 중요할 때는 동시 샘플링을 고려하고, 파형 대역폭이 DAQ의 기능을 초과할 때는 고속 디지타이저를 고려하십시오.