M8040A를 통한 반복 가능하고 정확한 결과
M8040A 고성능 BERT는 빠른 전환과 낮은 고유 지터로 최대 64GBaud의 깨끗한 NRZ 및 PAM4 신호를 제공합니다. 짧은 1.85mm 케이블을 사용하는 M8040A의 원격 헤드 개념은 테스트 대상 디바이스에 성능을 가깝게 가져와 손실 채널로 인한 신호 저하를 최소화합니다.
- 2~64GBaud PAM4 신호의 데이터 전송 속도
- 최대 58GBaud의 진정한 PAM4 오류 감지 실시간 수행
- 내장 디엠퍼시스, 분석기 등화 및 클록 복구
- 통합 및 교정된 지터 주입: RJ, PJ1, PJ2, SJ, BUJ 및 clk / 2 지터
- 공격자 레인을 에뮬레이션하기 위한 모듈당 2개의 패턴 발생기 채널
- 8 / 16 / 32 / 64 GT/s PCI Express®를 위한 대화형 링크 트레이닝 및 SKP OS 필터링
- 알고리즘 PRBS, QPRBS, 메모리 기반 패턴, 패턴 시퀀서
- PAM4의 경우, 그레이 코딩, FEC 인코딩, 프리코더 및 오류 분포 분석
- 모든 옵션 및 모듈은 업그레이드 가능합니다.
- 실제 오류 분석을 제공하고 반복 가능하며 정확한 결과를 제공하여 디바이스의 성능 마진을 최적화합니다.
대상 응용 분야
M8040A는 서버, 컴퓨팅, 데이터 센터 및 통신 산업에서 최대 32GBaud 및 64GBaud의 데이터 속도로 작동하는 직렬 I/O 포트를 사용하는 칩, 디바이스, 트랜시버 모듈 및 서브 컴포넌트, 보드 및 시스템을 특성화하는 연구 개발 엔지니어 및 테스트 엔지니어를 위해 설계되었습니다.
M8040A는 PCIe 6.0 / 5.0 / 4.0, TBT3, 400GbE, 50 / 100 / 200 / 400 / 800GbE, OIF CEI-56G 및 CEI-112G, 64G/112G 파이버 채널, Infiniband-HDR, 그리고 칩-투-칩, 칩-투-모듈, 백플레인, 리피터 및 액티브 광 케이블용 독점 인터페이스와 같이 PAM4 및 NRZ 데이터 형식을 사용하는 여러 주요 상호 연결 표준의 수신기(입력) 테스트에 사용될 수 있습니다.
M8040A GBaud BERT의 패턴 발생기는 깨끗한 32 및 26.5625 GBaud PAM4 출력 신호를 제공합니다.