Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
N2125A
80 ~ 110 GHz UXR 오신로스코프의 채널을 하나 이상 교정하여 공장 품질의 프레임 교정을 수행할 수 있습니다
인피니엄 UXR 시리즈는 현장 환경 조건에서 내부 보정 상수를 정렬하기 위한 프레임 조정을 수행할 수 있는 선택 사양 자체 최적화 모듈을 제공하는 최초의 실시간 오실로스코프입니다. 최적화 모듈은 모든 UXR 시리즈 벌크헤드 커넥터 유형 및 지원 대역폭에 사용할 수 있습니다.
전체 공장 인증 교정은 프레임 교정 조정과 오실로스코프가 문서화된 사양에 따라 작동하는지 확인하기 위한 후속 테스트 및 성능 검증으로 구성됩니다. 최적화 모듈은 공장 품질의 프레임 조정 교정 단계만 수행합니다. 완전한 자체 검증 교정을 달성하려면 필요한 수평 조정 및 수직 성능 검증 절차를 수행하기 위한 추가 장비 및 구성 요소가 필요합니다. 공인 인증 교정 증명서가 필요한 경우, UXR은 키사이트 공인 서비스 센터로 반환해야 합니다.
N2126A
40 ~ 70 GHz UXR 오실로스코프의 채널을 하나 이상 교정하여 공장 품질의 프레임 교정을 수행할 수 있습니다.
고성능 측정 장비가 지정된 성능으로 작동하도록 하려면 정기적인 교정이 필요합니다. 하지만 연간 교정은 편한 시간에 수행할 수 없는 경우가 많고 프로젝트 일정이 지장을 받거나 생산성에 영향을 미칠 수 있습니다. Infiniium UXR-시리즈는 완벽한 공장 품질 프레임 교정을 수행할 수 있는 선택적인 자체 교정 모듈을 제공합니다. 더 이상 교정을 위해 Infiniium UXR-시리즈 오실로스코프를 발송하느라 시간이나 생산성 손실을 감수할 필요가 없습니다.
N2126A, UXR의 1.85 mm 교정 모듈을 사용하여 40 ~ 70 GHz UXR 오실로스코프의 채널을 하나 이상 교정할 수 있습니다. DUT와 동일한 환경에서 완벽한 공장 품질 프레임 교정이 가능합니다. 인화 인듐(InP) 칩셋을 채택하고 있어 채널 교정이 빠르게 진행됩니다. 선택적으로 추가 장비 사용 시 타임 스케일 교정이 지원됩니다. 교정 인증서, 3.5 mm 암-암 어댑터, 40 GHz 50-Ohm SK-straight-Male SK-straight-Male 동축 케이블이 교정 모듈과 함께 제공됩니다.
N2127A
13 ~ 33 GHz UXR 오실로스코프의 채널을 하나 이상 교정하여 완전한 공장 품질의 프레임 교정을 수행할 수 있습니다.
고성능 측정 장비가 지정된 성능으로 작동하도록 하려면 정기적인 교정이 필요합니다. 하지만 연간 교정은 편한 시간에 수행할 수 없는 경우가 많고 프로젝트 일정이 지장을 받거나 생산성에 영향을 미칠 수 있습니다. Infiniium UXR-시리즈는 완벽한 공장 품질 프레임 교정을 수행할 수 있는 선택적인 자체 교정 모듈을 제공합니다. 더 이상 교정을 위해 Infiniium UXR-시리즈 오실로스코프를 발송하느라 시간이나 생산성 손실을 감수할 필요가 없습니다.
N2127A, UXR의 3.5 mm 교정 모듈을 사용하여 13 ~ 33 GHz UXR 오실로스코프의 채널을 하나 이상 교정할 수 있습니다. DUT와 동일한 환경에서 완벽한 공장 품질 프레임 교정이 가능합니다. 인화 인듐(InP) 칩셋을 채택하고 있어 채널 교정이 빠르게 진행됩니다. 선택적으로 추가 장비 사용 시 타임 스케일 교정이 지원됩니다. 교정 인증서, 3.5 mm 암-암 어댑터, 40 GHz 50-Ohm SK-straight-Male SK-straight-Male 동축 케이블이 교정 모듈과 함께 제공됩니다.
85521A
As a small unit, this module combining open, short, load, and thru allows easy calibration of non-insertable devices.
85521A 4-in-1 기계식 교정 모듈은 오픈, 쇼트, 로드, 스루를 콤팩트한 장치에 결합합니다. 이 제품은 작고 다루기 쉬우며 가볍습니다. 스루를 통해 사용자는 암-암 커넥터가 있는 케이블 또는 필터와 같은 비삽입형 디바이스를 쉽게 교정할 수 있습니다. 교정의 "스루" 단계에서 85521A 스루를 사용할 수 있습니다.
교정 키트에 대한 자세한 내용은 기계 및 전자 교정 키트를 참조하십시오.
N4691D
3.5-mm 커넥터를 갖춘 이 2-포트 모듈을 사용하면 보다 정밀하고 정확한 측정값을 얻을 수 있습니다.
키사이트 N4691D 마이크로파 전자 교정(ECal) 모듈을 사용하면 키사이트 벡터 네트워크 분석기를 빠르고 쉽고 정확하게 교정할 수 있습니다. N4691D는 최대 26.5 GHz까지 3.5 mm 커넥터를 지원하는 정밀 2포트 ECal 모듈입니다. 암-암, 수-수, 암-수 커넥터 중 하나를 선택할 수 있습니다. N4691D의 플라스틱 보관 케이스는 ECal 모듈 및 액세서리 고정용으로 포함되어 있습니다.
N4691D 옵션 0DC는 교정 주파수 범위를 DC까지 확장시켜 주므로 키사이트 네트워크 분석기에서 향상된 시간 도메인 분석을 사용하는 시간 도메인 및 신호 무결성 분석이나 광대역 디바이스 모델링에 유용합니다.
이 ECal 모듈은 벡터 네트워크 분석기를 교정하는 데 적합한 솔루션입니다. ECal을 사용하면 전체 2포트 교정을 수행하는 데 소요되는 시간과 연결 횟수가 전통적인 기계적 교정 키트의 절반도 되지 않습니다. 작업자가 USB를 통해 ECal 모듈을 벡터 네트워크 분석기에 연결하면 펌웨어가 나머지를 제어하므로 작업자 오류 가능성이 줄어듭니다. 커넥터의 마모도 또한 감소하여 테스트 포트 커넥터와 교정 표준에 대한 수리 비용이 줄어듭니다.
N7550A
3.5 mm 또는 type-N 50 Ω 커넥터를 지원하는 더 작고 더 가벼운 2포트 모듈로 교정 시간을 절반으로 줄이십시오.
N7550A는 키사이트의 저가형 전자 교정(ECal) 모듈 제품군에 속한 제품으로, 벡터 네트워크 분석기를 쉽고 빠르고 정확하게 교정할 수 있습니다. 일반적으로 전통적인 기계적 교정 키트를 사용할 때 걸리는 시간의 절반으로 교정 시간을 단축하십시오. 계측기에 연결하기만 하면 펌웨어가 나머지 작업을 처리합니다. 더 우수한 정밀도와 더 높은 정확도의 측정이 필요하다면 N44xx 및 N469x ECal 제품군을 고려하십시오.
N7550A는 키사이트의 PNA-X, PNA, ENA 및 PXI 벡터 네트워크 분석기와 FieldFox 핸드형 분석기를 지원합니다. N7550A는 3.5 mm 커넥터 또는 타입 N 커넥터를 지원하는 2포트 ECal 모듈입니다. 저가형 제품인 N7550A는 재인증을 받는 것보다 교체하는 것이 더 비용 효율적입니다.
계측기에 설치된 펌웨어가 교정 모듈 제어에 사용되는 완전 통합형 솔루션입니다. 계측기의 교정 코드가 USB 2.0 마이크로 인터페이스를 통해 통신하며 단일 연결로 교정을 간소화해 완벽한 2-포트 교정된 측정이 가능합니다.
키사이트 R11645A 검증 키트에는 W-28 커넥터가 포함되어 있으며 26.5 ~ 40 GHz의 주파수 범위에서 사용할 수 있습니다. 이 검증 키트는 네트워크 분석기가 지정된 성능 내에서 작동하고 있는지 검증하는 데 사용됩니다. 모든 검증 키트에는 미국 표준기술연구소(NIST)에 따라 추적이 가능한 측정 데이터와 불확실도가 포함됩니다. 이 키트에는 표준 도파관 섹션, 표준 도파관 부정합, 20 dB 및 50 dB 감쇠기가 포함됩니다.
Q11644A
네트워크 분석기의 시스템 오류를 교정합니다. TRL 교정을 위한 정밀 에어라인을 포함합니다.
키사이트 Q11644A 교정 키트는 키사이트 네트워크 분석기의 시스템 오류를 교정하는 데 필요한 정밀 기계식 표준을 기본적으로 제공합니다. 이 교정 키트에는 동축 측정과 관련하여 가장 정확한 오류 수정 기술인 Thru-Reflect-Line(TRL) 교정을 수행할 수 있는 정밀 에어라인이 있습니다. 또한 이 키트에는 상업용 교정 인증, 플러시 단락 회로, 정밀 심, 고정형 종단이 포함됩니다.
N4692D
2.92-mm 커넥터를 갖춘 이 2-포트 모듈을 사용하면 보다 정밀하고 정확한 측정값을 얻을 수 있습니다.
키사이트 N4692D 마이크로파 전자 교정(ECal) 모듈로 벡터 네트워크 분석기를 쉽고 빠르게 정확하게 교정할 수 있습니다. N4692D는 정밀 2포트 ECal 모듈로 최대 40 GHz까지 2.92 mm의 커넥터를 지원합니다. 암-암, 수-수, 암-수 커넥터 중 하나를 선택할 수 있습니다. ECal 모듈과 액세서리를 고정시킬 수 있도록 N4692D용 플라스틱 보관 케이스가 제공됩니다.
N4692D 옵션 0DC는 교정 주파수 범위를 DC까지 확장시켜 주므로 키사이트 네트워크 분석기에서 향상된 시간 도메인 분석을 사용하는 시간 도메인 및 신호 무결성 분석이나 광대역 디바이스 모델링에 유용합니다.
이 ECal 모듈은 벡터 네트워크 분석기를 교정하는 데 적합한 솔루션입니다. ECal을 사용하면 전체 2포트 교정을 수행하는 데 소요되는 시간과 연결 횟수가 전통적인 기계적 교정 키트의 절반도 되지 않습니다. 작업자가 USB를 통해 ECal 모듈을 벡터 네트워크 분석기에 연결하면 펌웨어가 나머지를 제어하므로 작업자 오류 가능성이 줄어듭니다. 커넥터의 마모도 또한 감소하여 테스트 포트 커넥터와 교정 표준에 대한 수리 비용이 줄어듭니다.
85563A 3-in-1 기계적 교정 표준은 단선, 단락 및 부하 표준을 하나의 컴팩트한 장치에 통합했습니다. 이 제품은 크기가 작고 조작이 용이하며 경량형입니다. 85563A의 모든 표준은 2.4 mm(암)입니다.
85052C
3.5-mm 인터페이스에서 네트워크 분석기의 시스템 오류를 특성화할 수 있습니다. TRL 교정을 위한 정밀 에어라인을 포함합니다.
키사이트 85052C 정밀 기계식 교정 키트는 3.5 mm 인터페이스로 키사이트 네트워크 분석기의 시스템 오류를 특성화할 수 있는 정밀 디바이스를 기본으로 포함합니다. 이 키트에는 테스트 포트의 암/수를 바꿀 수 있는 어댑터와 올바른 연결을 위한 토크 렌치도 포함됩니다.
X11644A
네트워크 분석기의 시스템 오류를 교정합니다. TRL 교정을 위한 정밀 에어라인을 포함합니다.
키사이트 X11644A 교정 키트는 키사이트 네트워크 분석기의 시스템 오류를 교정하는 데 필요한 정밀 기계식 표준을 기본적으로 제공합니다. 이 교정 키트에는 동축 측정과 관련해 가장 정확한 오류 수정 기술인 Thru-Reflect-Line(TRL) 교정을 수행할 수 있는 정밀 에어라인이 있습니다. 이 키트에는 상용 교정 인증, 플러시 단락 회로, 정밀 심, 고정형 종단이 포함됩니다.