제품을 선택하여 견적을 시작하세요
구성 선택
검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
- 키사이트.홈(Home)
- Products and Services
- 액세서리
- 감쇠기(Attenuator)
감쇠기(Attenuator)
감쇠기(Attenuator)
감쇠기는 신호 레벨을 줄이는 장치입니다. 키사이트의 감쇠기는 다양한 종류와 모델이 있으며, 다양한 측정 요구 환경에 맞게 사용하여 측정 시 가동 중단을 방지할 수 있도록 신호 레벨을 안전한 범위로 낮춰줍니다.
감쇠기 역할
키사이트 감쇠기는 매우 낮은 삽입 손실과 함께 튼튼한 소형 설계가 특징입니다. 최근 키사이트의 설계 발전으로 크기와 성능 표준이 새롭게 정립되었습니다. 키사이트 감쇠기는 탁월한 반복도를 제공하며 장애, 가동 중단 및 생산 손실로부터 테스트 플랫폼을 보호합니다. 테스트 및 측정 요구에 맞는 키사이트 감쇠기를 확인해 보십시오.
감쇠기 키트
감쇠기 키트는 Type-N, SMA 감쇠기 등 다양한 감쇠기를 쉽고 빠르게 연결하여 동적 범위를 확보할 수 있습니다.
동축 고정 감쇠기
동축 고정 감쇠기는 정밀 감쇠, 평탄한 주파수 응답, 낮은 SWR 등 다양한 감쇠 특성을 제공합니다.
제어 장치
신호 감쇠와 컨디셔닝을 위한 솔루션입니다. 무선 통신, 항공우주 R&D 등 다양한 분야에서 사용할 수 있도록 설계되었습니다.
수동 감쇠기
다양한 범위와 지정한 단계로 감쇠하여 반복도와 신뢰도를 제공합니다.
프로그래밍 가능 감쇠기
삽입 손실이 낮고 소형 설계가 가능한 감쇠기를 살펴보세요.
스위치 드라이버
유연한 드라이브 제어를 활용하여 테스트 효율성을 향상시켜 보세요.
기타 감쇠기
고출력 감쇠기, 전력 감쇠기 등 키사이트의 다양한 감쇠기를 알아보세요.
다른 도움이 필요하십니까?