검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
키사이트 8491A 동축 고정형 감쇠기는 넓은 주파수 범위에서 고정밀 감쇠, 평탄한 주파수 응답, 낮은 SWR을 제공합니다. 해당 감쇠기는 type-N 커넥터를 보유하고 공칭 감쇠인 3 dB 및 6 dB을 지원하며 10 dB ~ 60 dB에서는 10 dB 증분을 지원합니다. 이 스웹트 주파수 테스트를 거친 감쇠기를 통해 모든 주파수에서 사양을 준수할 수 있습니다. 각 장치에 포함된 네임플레이트 차트에 교정 지점이 나열되어 있습니다.
우수한 RF 성능
- 주파수 범위: DC ~ 12.4 GHz
- 최대 SWR: 1.2 ~ 4 GHz, 1.3 ~ 12.4 GHz
전력 처리
- 최대 입력 전력: 2 W(평균), 100 W(피크)
특징
- 커넥터: Type-N(수, 암)
8491A에 관심이 있으십니까?
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?