장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.

alt

57개 중 12개 표시

프로그래밍 가능 감쇠기, 40 GHz, 90 dB, 10 dB 단계
프로그래밍 가능 감쇠기, 40 GHz, 90 dB, 10 dB 단계
모델
84906L
ConnectCheck
-
커넥터 유형
2.4 mm, 2.92 mm
주파수 범위
DC ~ 40 GHz
채널 수
1
플랫폼
-
유형
-
프로그래밍 가능 감쇠기, 40 GHz, 70 dB, 10 dB 단계
프로그래밍 가능 감쇠기, 40 GHz, 70 dB, 10 dB 단계
모델
84907L
ConnectCheck
-
커넥터 유형
2.4 mm, 2.92 mm
주파수 범위
DC ~ 40 GHz
채널 수
1
플랫폼
-
유형
-
프로그래밍 가능 단계 감쇠기 이미지, 26.5 GHz, 70 dB, 10 dB 단계
프로그래밍 가능 단계 감쇠기, 26.5 GHz, 70 dB, 10 dB 단계
모델
84907K
ConnectCheck
-
커넥터 유형
3.5 mm
주파수 범위
DC ~ 26.5 GHz
채널 수
1
플랫폼
-
유형
-
동축 고정 감쇠기, DC  67 GHz
Coaxial Fixed Attenuator, DC to 67 GHz
모델
8490G
ConnectCheck
-
커넥터 유형
1.85 mm
주파수 범위
DC ~ 67 GHz
채널 수
1
플랫폼
-
유형
-
수동 감쇠기 이미지, 4 GHz, 110 dB, 10 dB 단위
수동 감쇠기, 4 GHz, 110 dB, 10 dB 스텝
모델
8496A
ConnectCheck
-
커넥터 유형
SMA, Type-N
주파수 범위
DC ~ 4 GHz
채널 수
1
플랫폼
-
유형
-
수동 감쇠기 이미지, 4 GHz, 11 dB, 1 dB 단계
수동 감쇠기, 4 GHz, 11 dB, 1 dB 스텝
모델
8494A
ConnectCheck
-
커넥터 유형
SMA, Type-N
주파수 범위
DC ~ 4 GHz
채널 수
1
플랫폼
-
유형
-
프로그래밍 가능 단계 감쇠기, 50 GHz, 65 dB, 5 dB 단계
프로그래밍 가능 단계 감쇠기, 50 GHz, 65 dB, 5 dB 단계
모델
84908M
ConnectCheck
-
커넥터 유형
2.4 mm
주파수 범위
DC ~ 50 GHz
채널 수
1
플랫폼
-
유형
-
프로그래밍 가능 단계 감쇠기, 50 GHz, 60 dB, 10 dB 단계
프로그래밍 가능 단계 감쇠기, 50 GHz, 60 dB, 10 dB 단계
모델
84905M
ConnectCheck
-
커넥터 유형
2.4 mm, 2.92 mm
주파수 범위
DC ~ 50 GHz
채널 수
1
플랫폼
-
유형
-
프로그래머블 스텝 감쇠기 이미지, 50 GHz, 11 dB, 1 dB 단계
프로그래밍 가능한 스텝 감쇠기, 50 GHz, 11 dB, 1 dB 스텝
모델
84904M
ConnectCheck
-
커넥터 유형
2.4 mm, 2.92 mm
주파수 범위
DC ~ 50 GHz
채널 수
1
플랫폼
-
유형
-
프로그래머블 스텝 감쇠기 이미지, 26.5 GHz, 90 dB, 10 dB 단계
프로그래밍 가능한 스텝 감쇠기, 26.5 GHz, 90 dB, 10 dB 스텝
모델
84906K
ConnectCheck
-
커넥터 유형
3.5 mm
주파수 범위
DC ~ 26.5 GHz
채널 수
1
플랫폼
-
유형
-
프로그래머블 감쇠기 이미지, 4 GHz, 70 dB, 10 dB 단계
프로그래밍 가능한 감쇠기, 4 GHz, 70 dB, 10 dB 스텝
모델
8495G
ConnectCheck
-
커넥터 유형
APC-7, SMA, Type-N
주파수 범위
DC ~ 4 GHz
채널 수
1
플랫폼
-
유형
-
프로그래머블 감쇠기 이미지, 4 GHz, 11 dB, 1dB 단위
프로그래밍 가능한 감쇠기, 4 GHz, 11 dB, 1 dB 스텝
모델
8494G
ConnectCheck
-
커넥터 유형
APC-7, SMA, Type-N
주파수 범위
DC ~ 4 GHz
채널 수
1
플랫폼
-
유형
-
모두 지우기