검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
우수한 RF 성능
- 주파수 범위: DC ~ 18 GHz
- 최대 SWR: 1.2 ~ 8 GHz, 1.3 ~ 12.4 GHz, 1.5 ~ 18 GHz
전력 취급
- 최대 입력 전력: 2 W(평균), 100 W(피크)
특징
- 커넥터: SMA 수, 암
키사이트 8493B 동축 고정 감쇠기는 정밀 감쇠, 플랫 주파수 응답, 넓은 주파수 범위에서 낮은 SWR 등 다양한 이점을 저렴한 가격으로 제공합니다. 해당 감쇠기(Attenuator)는 공칭 감쇠인 3 dB 및 6 dB을 지원하며 10 dB ~ 30 dB에서 10 dB 증분을 지원합니다. 이 감쇠기는 스웹프 주파수 테스트를 거쳐 모든 주파수에서 사양을 충족하는 것으로 확인되었습니다. 각 유닛에 연결된 명판 차트에 교정 지점이 제공됩니다.
8493B에 관심이 있으신가요?
특집 리소스: 8493B 동축 고정 감쇠기, DC ~ 18 GHz
다른 도움이 필요하십니까?