검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
11716C 감쇠기 상호연결 키트, SMA
1 dB 스텝 및 10 dB 스텝 감쇠기를 쉽고 빠르게 연결하여 더욱 우수한 동적 범위를 확보할 수 있습니다
1 dB 스텝 및 10 dB 스텝 감쇠기를 쉽고 빠르게 연결하여 더욱 우수한 동적 범위를 확보할 수 있습니다.
주요 특징
특징
- 1 dB 스텝의 감쇠 범위를 제공합니다
- 키사이트 8494/95/96 감쇠기를 직렬로 연결합니다
키사이트 11716C는 1 dB 스텝 및 10 dB 스텝 감쇠기를 쉽고 빠르게 연결하여 1 dB 스텝의 더욱 우수한 동적 범위를 확보할 수 있습니다. 키사이트 11716C를 사용하면 두 개의 키사이트 8494/95/96 감쇠기를 직렬로 연결할 수 있습니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?