HIGHLIGHTS

  • 주파수 범위: dc ~ 26.5GHz
  • 감쇄 범위: 0 ~ 70dB, 10dB 스텝
  • 0dB에서의 삽입 손실: 0.4dB + 0.09dB/GHz
  • 최대 SWR: 1.6 ~ 12.4GHz, 1.9 ~ 18GHz, 2.2 ~ 26.5GHz
  • 반복성 수명: 최대 0.03dB/18GHz, 최대 0.05dB/26.5GHz, 섹션당 500만회 주기
  • 최대 RF 입력 전력: 1W(평균), 100W(피크)
  • 커넥터 유형: 3.5mm 암
8495D Manual Attenuator

Interested in a 8495D?

Want help or have questions?