Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
Bridging design and physical testing to evaluate drop, impact, shock, and vibration compliance before hardware exists.
Unlock your free upgrade to the next bandwidth tier.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Explore curated support plans, prioritized to keep you innovating at speed.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Explore dual-channel and ultra-wideband signal analysis for demanding RF workflows.
Get faster, clearer insights with our new multicore, 12-bit oscilloscope up to 33 GHz. Trade in your old oscilloscope and get credit toward a new XR8.
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
Use the filters below to find the software for your specific instrument
No Filter available
No Filter available
No Filter available
네트워크 에뮬레이션, RF 및 기능 테스트를 위한 포괄적인 소프트웨어로 5G NR 칩셋과 디바이스를 특성화합니다.
네트워크 에뮬레이션, RF 및 기능 테스트를 위한 포괄적인 소프트웨어로 5G NR 칩셋과 디바이스를 특성화합니다.
C8700200A
네트워크 에뮬레이션, RF 및 기능 테스트를 위한 포괄적인 소프트웨어로 5G NR 칩셋과 디바이스를 특성화합니다.
C8700200A 테스트 어플리케이션 소프트웨어는 초기 프로토타입 테스트부터 통합과 검증, 수락까지 전체 칩셋 및 디바이스 개발 워크플로에 걸쳐 실시간 테스트를 제공합니다. 강력한 GUI는 구성과 파라미터화에서 높은 수준의 자율성을 제공하므로, 5G NR 스케줄링에 대한 완벽한 액세스를 통해 많은 이용 사례를 테스트할 수 있습니다.
실시간 네트워크 에뮬레이션과 엔드투엔드 IP 데이터 스루풋 분석을 사용하여 무선 칩셋 및 디바이스의 RF 성능과 기능적 KPI를 검증하십시오. SCPI를 사용하거나 C8702000A RF 자동화 툴셋 및 C870300A 기능적 KPI 툴셋(RF 및 기능적 테스트를 위한 테스트 시나리오 내장)을 사용해서 테스트 자동화를 개발하십시오.
다음과 같은 고성능 역량으로 미래에 대비하십시오.
3GPP 4G LTE, 5G NR 및 C-V2X 표준에 기반한 셀룰러 디바이스의 RF 송신기 및 수신기 성능 테스트를 위해 UXM 5G를 자동화할 수 있는 직관적인 소프트웨어.
3GPP 4G LTE, 5G NR 및 C-V2X 표준에 기반한 셀룰러 디바이스의 RF 송신기 및 수신기 성능 테스트를 위해 UXM 5G를 자동화할 수 있는 직관적인 소프트웨어.
C8702000A
3GPP 4G LTE, 5G NR 및 C-V2X 표준에 기반한 셀룰러 디바이스의 RF 송신기 및 수신기 성능 테스트를 위해 UXM 5G를 자동화할 수 있는 직관적인 소프트웨어.
최고의 RF 자동화 테스트 소프트웨어는 3GPP TS 36.521 및 TS 38.521 사양에 따라 LTE 및 5G NR 디바이스에 대한 미리 정의된 송신기 및 수신기 측정 테스트 사례를 사용하여 테스트 캠페인을 생성할 수 있는 환경을 제공합니다. C-V2X에 대한 테스트 사례는 3GPP 및 Omniair 사양에도 사용할 수 있습니다.
테스트 소프트웨어를 사용하여 완전 자동화된 RF 테스트 시나리오를 생성하고 수행하여 디바이스 전체의 RF 기능 테스트, 수리를 위한 신속한 실행/실행 불가 검증, RF 설계 회귀, 유효성 확인, 심지어 사전 적합성 테스트도 수행합니다.
RF 테스트용으로 특수 설계된 소프트웨어로 5G NR 디바이스의 RF 검증 간소화.
RF 테스트용으로 특수 설계된 소프트웨어로 5G NR 디바이스의 RF 검증 간소화.
C8714000A
RF 테스트용으로 특수 설계된 소프트웨어로 5G NR 디바이스의 RF 검증 간소화.
키사이트의 C8714000A RF 어플리케이션 소프트웨어는 지능적인 시그널링으로 프로토콜 전문 지식의 필요성을 줄여줍니다. 내장된 3GPP 테스트, SAR 테스트 및 최대 스루풋 테스트 중에서 선택하여 자동으로 파라미터를 구성할 수 있습니다. 효율적인 유용성으로 테스트 개발과 실행이 쉽고 빨라집니다.
라이브 연결 중 RF 테스트에 필요한 파라미터를 수정할 수 있습니다. 사용자 개입 없이 백그라운드에서 변경이 가능합니다. 블라인드 핸드오버를 사용하여 여러 파라미터를 동시에 수정할 수 있습니다.
내장된 테스트를 활용해서 테스트 개발 시간을 단축할 수 있습니다. RF 어플리케이션 소프트웨어가 3GPP에 따라 선택된 테스트에 대한 파라미터를 자동으로 구성하고 측정을 시작합니다. LTE, 5G NR NSA, SA, 2UL CA, UL MIMO, Tx 다양성, SAR 및 최대 스루풋 테스트 중에서 선택합니다.
반송파 집계 조건에서 디바이스 RF 성능을 검증할 수 있습니다. 최대 4개의 5G NR 셀과 최대 6개의 LTE 셀 구성이 가능합니다. 그런 다음 각 셀에 대해 여러 측정 결과를 분석합니다.
RF 어플리케이션 소프트웨어는 임베디드 측정 엔진과 함께 키사이트의 UXM 5G 무선 테스트 플랫폼을 사용하여 빠른 속도로 RF 측정을 병렬로 수행할 수 있도록 최적화되었습니다.
특수 개발된 테스트 솔루션으로 실험실 환경에서 5G 디바이스의 성능을 평가 및 최적화하십시오.
특수 개발된 테스트 솔루션으로 실험실 환경에서 5G 디바이스의 성능을 평가 및 최적화하십시오.
C8708000A
특수 개발된 테스트 솔루션으로 실험실 환경에서 5G 디바이스의 성능을 평가 및 최적화하십시오.
고급 성능 테스트 소프트웨어는 특정 고객 요구사항을 충족할 수 있도록 사전 정의된 테스트 사례와 맞춤형 테스트 스크립트를 제공해 표준 요구사항을 넘어 고급 성능 테스트를 제공합니다.
Protocol Conformance Test Software supports the whole testing cycle in the lab, from test project creation and test execution to result analysis.
Protocol Conformance Test Software supports the whole testing cycle in the lab, from test project creation and test execution to result analysis.
C8704000A
Protocol Conformance Test Software supports the whole testing cycle in the lab, from test project creation and test execution to result analysis.
Comprehensive coverage and flexibility to test 5G RF, Demod and RRM pre-conformance test cases.
Comprehensive coverage and flexibility to test 5G RF, Demod and RRM pre-conformance test cases.
C8705001A
Comprehensive coverage and flexibility to test 5G RF, Demod and RRM pre-conformance test cases.
Comprehensive coverage of the 3GPP-defined RF, Demod and RRM test cases for 5G and C-V2X, used for Conformance testing.
Comprehensive coverage of the 3GPP-defined RF, Demod and RRM test cases for 5G and C-V2X, used for Conformance testing.
C8705002A
Comprehensive coverage of the 3GPP-defined RF, Demod and RRM test cases for 5G and C-V2X, used for Conformance testing.
The RF/RRM Conformance Test Software provides up-to-date and comprehensive access to 5G NR and C-V2X RF, Demod and RRM conformance test cases. The S8705A is an approved test platform for device certification at GCF and PTCRB that supports both TDD and FDD and all relevant bands in both sub-6GHz (FR1) and mmWave (FR2) frequencies.
Up-to-date and comprehensive access to 5G NR cellular RF Regulatory test cases for both TDD and FDD and all relevant bands in both FR1 and FR2 frequencies.
Up-to-date and comprehensive access to 5G NR cellular RF Regulatory test cases for both TDD and FDD and all relevant bands in both FR1 and FR2 frequencies.
C8705003A
Up-to-date and comprehensive access to 5G NR cellular RF Regulatory test cases for both TDD and FDD and all relevant bands in both FR1 and FR2 frequencies.
Comprehensive coverage of the 5G protocol, application, and performance test plans from the world's major 5G mobile network operators.
Comprehensive coverage of the 5G protocol, application, and performance test plans from the world's major 5G mobile network operators.
C8706000A
Comprehensive coverage of the 5G protocol, application, and performance test plans from the world's major 5G mobile network operators.
Comprehensive coverage of the 5G RF and RRM test plans of the world’s major mobile network operators on both TDD and FDD and all relevant bands in both sub-6GHz (FR1) and mmWave (FR2) frequencies.
Comprehensive coverage of the 5G RF and RRM test plans of the world’s major mobile network operators on both TDD and FDD and all relevant bands in both sub-6GHz (FR1) and mmWave (FR2) frequencies.
C8707000A
Comprehensive coverage of the 5G RF and RRM test plans of the world’s major mobile network operators on both TDD and FDD and all relevant bands in both sub-6GHz (FR1) and mmWave (FR2) frequencies.
Validate the real-world performance of 5G devices in a laboratory.
Validate the real-world performance of 5G devices in a laboratory.
C8709000A
Validate the real-world performance of 5G devices in a laboratory.
The Virtual Drive Test Software enables you to efficiently analyze the performance of 5G new radio (NR) devices deployed in non-standalone (NSA) or standalone (SA) networks and under various mobility scenarios.
Intuitive software with Dual-SIM functionality that enables automation of the UXM 5G for Functional Key Performance Indicator (KPI) testing of cellular devices based on 4G LTE, 5G NR (NSA and SA), NB-IOT, NB-NTN and WLAN
Intuitive software with Dual-SIM functionality that enables automation of the UXM 5G for Functional Key Performance Indicator (KPI) testing of cellular devices based on 4G LTE, 5G NR (NSA and SA), NB-IOT, NB-NTN and WLAN
C8703000A
Intuitive software with Dual-SIM functionality that enables automation of the UXM 5G for Functional Key Performance Indicator (KPI) testing of cellular devices based on 4G LTE, 5G NR (NSA and SA), NB-IOT, NB-NTN and WLAN
The FKPI Automation test software provides an automated benchtop solution for testing the functional performance of 4G LTE and 5G NR cellular devices. It leverages the 5G Test Application (TA) Framework that controls the UXM 5G Network Emulator and enables user experience testing of performance indicators.