Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
3D Interconnect Designer는 치플릿, 적층 다이, 패키지, PCB 등 모든 첨단 상호 연결 구조를 위한 유연한 모델링 및 최적화 환경을 제공합니다.
25개 이상의 X-Series 애플리케이션을 활용하여 무선, 항공우주/방위, EMI 및 위상 잡음 분야의 신호를 분석, 복조 및 문제 해결하십시오.
Keysight Learn은 솔루션, 블로그, 이벤트 등을 포함하여 관심 주제에 대한 몰입형 콘텐츠를 제공합니다.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
광 신호 테스트를 위한 정밀 전력 제어
N7765C 고동적역광학 감쇠기는 특히 파장 평탄도가 핵심인 광 증폭기 테스트, 높은 입력 전력에서의 전력 평준화, 그리고 60dB 감쇠 범위를 가진 다중 채널을 데이지 체인 방식으로 연결하여 단일 광자 생성에 적합합니다.
Fiber mode
Single-mode
Power range
N/A
Number of channels
1
Insertion loss
< 1.7 dB
Maximum attenuation
60 dB
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
N7765C는 감쇠 모드에서만 작동하며, dB 단위의 교정된 감쇠 값이 직접 설정됩니다. 파장 의존성이 낮아 넓은 스펙트럼을 최소한의 파장 왜곡으로 감쇠시켜야 하는 광 증폭기 테스트에 최적의 선택입니다. 또한, 내장된 광 셔터는 테스트 중인 증폭기를 모든 입력 신호로부터 절연시켜 ASE 스펙트럼 분석 등을 가능하게 합니다.
광 경로에 펌프 레이저 또는 부스터 증폭기가 있든, 파형 테스트를 위해 강력한 신호를 낮추든, 비트 오류율 테스트를 위해 높은 신호 전력 레벨을 감쇠시키든, N7765C는 해당 제품군 내 다른 감쇠기의 정격을 훨씬 초과하는 높은 최대 입력 전력 정격 덕분에 이 모든 것이 가능합니다.
N7747C 고감도 전력계와 결합된 N7765C 고다이내믹 레인지 감쇠기는 단일 광자 생성 실험에 필요한 낮은 전력 레벨을 생성할 수 있습니다. 듀얼 채널 버전 N7765C 옵션 200은 여러 60dB 감쇠기 스테이지를 데이지 체인으로 연결하여 충분한 감쇠 및 재현성을 제공하며, N7747C의 감도는 커넥터를 포함한 각 스테이지의 전체 감쇠를 측정하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.