Pro 벤치탑 DC 공급 장치

정밀 전력 측정을 위한 초저노이즈 성능

키사이트 NB6 클래스 Pro 벤치탑 DC 전원 공급기에는 B2960 시리즈가 포함됩니다. 이 제품은 고정밀, 초저노이즈 및 안정적인 전력이 필요한 애플리케이션에 이상적인 최고 성능의 벤치탑 DC 전원 공급기 모델입니다. Pro 모델은 전압 및 전류 판독을 위한 6.5디지트 정밀 디스플레이, 넓은 양극성 4사분면 출력 범위, 초저노이즈 및 내장형 임의 파형 발생기(AWG)를 제공합니다. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 특화된 구성을 선택할 수 있습니다.

6.5디지트 정밀도

전압의 경우 100 nV, 전류의 경우 10 fA 분해능으로 매우 정확한 판독값을 제공하여 온도 센서 및 집적 회로와 같은 고정밀 디바이스 테스트에 이상적입니다.

초저노이즈

10 µVrms만큼 낮은 노이즈를 위한 외부 노이즈 필터를 지원하여 정밀 회로 및 저노이즈 증폭기와의 간섭을 방지합니다.

펄스 소스 모드

정밀한 타이밍, 전압 및 전류 제어로 펄스 출력을 제공하여 실제 조건에서 통신, 자동차 및 전력 전자 시스템 테스트에 이상적입니다.

내장형 AWG

1 mHz ~ 10 kHz 주파수 범위에서 특정 모양과 다양한 진폭을 가진 사용자 정의 전압 및 전류 파형을 생성합니다. 

제품 이미지
  • Maximum power

    32 W

  • Maximum current per output

    3:00 AM

  • Maximum voltage per output

    210 V

  • Number of outputs

    1 ~ 2

  • 4-wire remote sense

    Yes

  • Up / down programming settling time

    0.1 ms

  • Arbitrary waveform generation

    Yes

가장 인기 있는 구성

제품 구성하기

자주 묻는 질문