Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
- 키사이트.홈(Home)
- 제품 및 서비스
- 액세서리
- 검출기
검출기
키사이트의 검출기는 레벨링 및 전력 감지를 비롯해 다양한 부문에서 수년간 널리 사용되어 왔습니다. 키사이트의 검출기는 성능과 견고성이 뛰어나며 레벨링 루프의 검출부, 전력 모니터링, 광대역 비디오 검출기 같은 마이크로파 기기장치 및 시스템 부문에 사용하기 적합합니다.
검출기 액세서리
83036C 광대역 지향성 감지기, 10 MHz ~ 26.5 GHz
33330B 로우배리어 쇼트키 다이오드 감지기, 0.01 ~ 18 GHz
423B 로우배리어 쇼트키 다이오드 감지기, 10 MHz ~ 12.4 GHz
8473B 로우배리어 쇼트키 다이오드 감지기, 10 MHz ~ 18 GHz
8470B 로우배리어 쇼트키 다이오드 감지기, 10 MHz ~ 18 GHz
8472B 로우배리어 쇼트키 다이오드 감지기, 10 MHz ~ 18 GHz
8473C 로우배리어 쇼트키 다이오드 감지기, 10 MHz ~ 26.5 GHz
33330C 로우배리어 쇼트키 다이오드 감지기, 10 MHz ~ 26.5 GHz
8471E Planar-Doped Barrier Diode Detector, 0.01 to 12 GHz
8474B Planar-Doped Barrier Diode Detector, 0.01 to 18 GHz
8473D 평면 도핑된 배리어 다이오드 감지기, 0.01 - 33 GHz
8474C 평면 도핑된 배리어 다이오드 감지기, 0.01 - 33 GHz
8474E Planar-Doped Barrier Diode Detector, 0.01 to 50 GHz
8471D 평면 도핑된 배리어 다이오드 감지기, 100 kHz ~ 2 GHz
R422C Waveguide Detector, 26.5 to 40 GHz
다른 도움이 필요하십니까?