Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
R422C
Vereint die besten Eigenschaften von Punktkontakt- und Niedrigbarriere-Schottky-Dioden und bietet so eine außergewöhnliche Leistungsfähigkeit.
Der Keysight R422C ist ein planar-dotierter GaAs-Barrierediodendetektor für den Frequenzbereich von 26,5 bis 40 GHz. Dieser Wellenleiterdetektor besitzt eine negative Ausgangspolarität.
8474E
Schutz vor ESD-Schäden bei gleichzeitiger Gewährleistung einer flachen Breitbandbandbreite und eines ausgezeichneten quadratischen Ansprechverhaltens.
Der Keysight 8474E ist ein Hochleistungsdetektor mit einem planaren Galliumarsenid-Barrierendetektorelement. Er zeichnet sich durch einen extrem flachen Frequenzgang über den gesamten Betriebsbereich und eine sehr gute Temperaturstabilität aus. Der Keysight 8474E ist zudem äußerst robust und hochresistent gegen ESD-Schäden. Er ist mit einem 2,4-mm-Anschluss (0,01 bis 50 GHz) erhältlich. Der Detektor bietet Optionen für optimale quadratische Lasten (Option 102) und für positive Polarität am Ausgang (Option 103). Da die Frequenzganggenauigkeit zwischen den einzelnen Geräten typischerweise besser als ±0,3 dB ist, wird keine angepasste Frequenzgangregelung angeboten.
Keysight bietet verschiedene Arten von Detektoren an. Klicken Sie hier, um mehr über Keysight-Detektoren zu erfahren.
83036C
Ersetzen Sie größere Richtkoppler-Detektor-Kombinationen durch diesen Leistungsabtaster mit exzellentem Frequenzgang.
Der Keysight 83036C ist ein Breitband-Mikrowellen-Leistungssampler, der im Wesentlichen wie eine Kombination aus Richtkoppler und Detektor arbeitet. Er besteht aus einer ohmschen Brücke und einem planaren, dotierten Galliumarsenid-Barrierendetektorelement, die über ein breites Band hinweg exzellente Frequenzgang-, überlegene Temperatur- und quadratische Gesetzmäßigkeiten aufweisen. Mit einem Frequenzbereich von 10 MHz bis 26,5 GHz kann ein einzelner Keysight 83036C in vielen Anwendungen eingesetzt werden, für die früher zwei Richtkoppler und Detektoren erforderlich waren – wie etwa bei der Breitband-Leistungsüberwachung und der Quellenpegelung. Das maximale SWR beträgt über 50 MHz an den Ein- und Ausgangsports 1,7. Die Richtwirkung von 14 dB entspricht der der meisten derzeit verfügbaren Miniaturkoppler. Die maximale Einfügungsdämpfung liegt bei 2,2 dB. Der Keysight 83036C wurde mit großem Erfolg als Samplerelement für die externe Pegelung von breitbandigen, gewobbelten Frequenzquellen eingesetzt.
Keysight bietet verschiedene Detektortypen an. Klicken Sie hier, um mehr über Keysight-Detektoren zu erfahren.
423B
Mit diesem robusten, leistungsstarken Diodendetektor können Sie Nivellierungs-, Leistungsmessungs- und eine Vielzahl anderer Anwendungen durchführen.
Der Keysight 423B Schottky-Diodendetektor mit niedriger Barriere wird seit vielen Jahren in verschiedenen Anwendungen, darunter Nivellierung und Leistungsmessung, eingesetzt. Er zeichnet sich durch hohe Leistung und Robustheit aus. Angepasste Diodenpaare (Option 001) gewährleisten eine sehr gute Detektornachführung. Eine Videolast (Option 002) erweitert den quadratischen Messbereich auf mindestens 0,1 mW (-10 dBm).
Keysight bietet verschiedene Detektortypen an. Klicken Sie hier, um mehr über Keysight-Detektoren zu erfahren.
8471D
Ideal für den Einsatz in HF- und Mikrowellenanwendungen mit hervorragender Leistung bis 2 GHz.
Der Keysight 8471D ist ein kostengünstiger, planar-dotierter Barrierendetektor mit hervorragender Leistung bis 2 GHz. Ein negativer Ausgang ist Standard, ein positiver Ausgang ist als Option 103 erhältlich. Eine Lastoption (Option 102) erweitert den quadratischen Bereich auf mindestens -10 dBm. Der Keysight 8471D verfügt über einen BNC-Eingang (m) und einen Frequenzbereich von 100 kHz bis 2 GHz und eignet sich daher ideal für HF- und Mikrowellenanwendungen.
Keysight bietet verschiedene Detektortypen an. Klicken Sie hier, um mehr über Keysight-Detektoren zu erfahren.
8474C
Schutz vor ESD-Schäden bei gleichzeitiger Gewährleistung einer flachen Breitbandbandbreite und eines ausgezeichneten quadratischen Ansprechverhaltens.
Der Keysight 8474C ist ein Hochleistungsdetektor mit einem planaren Galliumarsenid-Barrierendetektorelement. Er zeichnet sich durch einen extrem flachen Frequenzgang über den gesamten Betriebsbereich und eine sehr gute Temperaturstabilität aus. Der Keysight 8474C ist zudem äußerst robust und hochresistent gegen ESD-Schäden. Der Detektor ist mit einem 3,5-mm-Anschluss (passend zu SMA, 0,01 bis 33 GHz) erhältlich. Er bietet Optionen für optimale quadratische Lasten (Option 102) und für positive Polarität am Ausgang (Option 103). Da die Frequenzganggenauigkeit zwischen den einzelnen Geräten typischerweise besser als ±0,3 dB ist, wird keine angepasste Frequenzgangregelung angeboten.
Keysight bietet verschiedene Detektortypen an. Klicken Sie hier, um mehr über Keysight-Detektoren zu erfahren.
8473D
Schutz vor ESD-Schäden bei gleichzeitiger Gewährleistung eines flachen Breitbandverhaltens und exzellenter quadratischer Reaktion
Der Keysight 8473D ist ein Hochleistungsdetektor mit einem Galliumarsenid-Planar-Dotierungselement. Er zeichnet sich durch einen extrem flachen Frequenzgang über den gesamten Betriebsbereich und eine sehr gute Temperaturstabilität aus. Der Keysight 8473D ist zudem äußerst robust und hochbeständig gegen elektrostatische Entladungen. Eine optimale quadratische Last und ein Ausgang mit positiver Polarität sind als Sonderoptionen erhältlich (wenden Sie sich bitte an Ihren Keysight-Ansprechpartner vor Ort).
Keysight bietet verschiedene Detektortypen an. Klicken Sie hier, um mehr über Keysight-Detektoren zu erfahren.
8474B
Schutz vor ESD-Schäden bei gleichzeitiger Gewährleistung einer flachen Breitbandbandbreite und eines ausgezeichneten quadratischen Ansprechverhaltens.
Der Keysight 8474B ist ein Hochleistungsdetektor mit einem planaren, dotierten Galliumarsenid-Barrierendetektorelement. Er zeichnet sich durch einen extrem flachen Frequenzgang über den gesamten Betriebsbereich und eine sehr gute Temperaturstabilität aus. Der Keysight 8474B ist zudem äußerst robust und hochresistent gegen ESD-Schäden. Die Keysight 8474B-Detektoren sind für Frequenzen von 0,01 bis 18 GHz und mit einem N-Stecker erhältlich. Für diesen Detektor stehen Optionen für optimale quadratische Lasten (Option 102) und für positive Polarität am Ausgang (Option 103) zur Verfügung. Da die Frequenzganggenauigkeit dieser Geräte typischerweise besser als ±0,3 dB ist, wird keine angepasste Frequenzgangregelung angeboten.
8471E
Verwendung als Detektionselement in Nivellierungsschleifen, zur Leistungsüberwachung und zur Breitband-Videodetektion.
Der Keysight 8471E ist ein kostengünstiger, planardotierter Barrierendetektor, der eine hervorragende Leistung im Frequenzbereich von 10 MHz bis 12 GHz bietet. Er verfügt über einen SMA-Stecker am Eingang und einen SMC-Stecker am Ausgang.
33330C
Mit diesem robusten, leistungsstarken Diodendetektor können Sie Nivellierungs-, Leistungsmessungs- und eine Vielzahl anderer Anwendungen durchführen.
Der Keysight 33330C Schottky-Diodendetektor mit niedriger Schwellenspannung wird seit vielen Jahren in verschiedenen Anwendungen, darunter Nivellierung und Leistungsmessung, eingesetzt. Er zeichnet sich durch hohe Leistung und Robustheit aus. Abgestimmte Diodenpaare (Option 001) gewährleisten eine sehr gute Detektornachführung.
Keysight bietet verschiedene Detektortypen an. Klicken Sie hier, um mehr über Keysight-Detektoren zu erfahren.
8473C
Mit diesem robusten, leistungsstarken Diodendetektor können Sie Nivellierungs-, Leistungsmessungs- und eine Vielzahl anderer Anwendungen durchführen.
Der Keysight 8473C Schottky-Dioden-Detektor mit niedriger Barriere (LBSD) wird seit vielen Jahren in verschiedenen Anwendungen, darunter Nivellierung und Leistungsmessung, eingesetzt. Er zeichnet sich durch hohe Leistung und Robustheit aus. Gepaarte Detektoren (Option 001) gewährleisten eine sehr gute Nachführung.
8472B
Mit diesem robusten, leistungsstarken Diodendetektor können Sie Nivellierungs-, Leistungsmessungs- und eine Vielzahl anderer Anwendungen durchführen.
Der Keysight 8472B Low-Barrier Schottky Diode (LBSD)-Detektor wird seit vielen Jahren in verschiedenen Anwendungen wie Nivellierung und Leistungsmessung eingesetzt. Er zeichnet sich durch hohe Leistung und Robustheit aus. Angepasste Diodenpaare (Option 001) gewährleisten eine sehr gute Detektornachführung. Eine Videolast (Option 002) erweitert den quadratischen Messbereich auf mindestens 0,1 mW (-10 dBm).
Hinweis: Die Optionen 101, 301 und 401 sind Standardoptionen, sofern nicht anders angegeben.
Keysight bietet verschiedene Detektortypen an. Klicken Sie hier, um mehr über Keysight-Detektoren zu erfahren.