データ収集システム
+ データ収集システム

設計の複雑さに応じた多点温度測定の設定

多点温度測定を行うには、製品のサイズと設計の複雑さを理解する必要があります。デバイスのサイズと複雑さに応じて、設計エンジニアは監視する温度点の数を決定する必要があります。単純なデバイスでは少なくとも3点、複雑なデバイスでは10点以上です。温度測定を理解することで、設計エンジニアは適切なコンポーネントの使用、適切な回路設計の検討、放熱のためのヒートシンクの追加など、優れた設計上の決定を下すための貴重な洞察を得ることができます。

温度モニタリングに適したツールを選択することは不可欠です。高感度デバイスの場合、設計エンジニアは温度制御チャンバーを使用して温度測定を行うことが一般的です。理想的には、長いセンサーケーブルを備えたコンパクトなデータ収集(DAQ)システムを使用し、複数の温度ポイントを非常に迅速にスキャンおよび測定し、それらをリモートでコンピューターまたはノートPCに記録します。さらに、DAQソフトウェアは、配線の構成、トリガーメカニズムの選択、測定の実行、およびリアルタイムのモニタリングと分析のためのデータのグラフ表示を支援します。

多点温度測定ソリューション

複数の温度ポイントを監視するには、高速スキャン速度で複数の温度ポイントを記録できる温度データロガーが必要です。キーサイトのDAQシステムは、モジュールあたり20入力チャネルのマルチプレクサスイッチングモジュールを最大3つまで搭載でき、毎秒450チャネルのスキャン速度を実現します。このソリューションには、キーサイトのDAQシステムPCソフトウェアも付属しており、プログラミングの手間なく、グラフィカルにテストを設定、構成、実行できます。

多点温度測定のデモを見る

マルチポイント温度測定システムの製品を見る

リソースのご紹介

多点温度測定に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

弊社の専門家にお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?