Como fazer medições de temperatura em vários pontos

Sistema de aquisição de dados
+ Sistema de aquisição de dados

Configuração de medições de temperatura em múltiplos pontos com base na complexidade do projeto

A realização de medições de temperatura em vários pontos requer uma compreensão do tamanho e da complexidade do projeto do produto. Dependendo do tamanho e da complexidade do dispositivo, o engenheiro de projeto precisa determinar o número de pontos de temperatura a serem monitorados - de pelo menos três pontos de temperatura para dispositivos simples a mais de dez pontos para dispositivos complexos. A compreensão das medições de temperatura fornece aos engenheiros de projeto informações valiosas para tomar boas decisões de projeto, incluindo o uso de componentes adequados, considerações sobre o projeto do circuito ou a adição de dissipadores de calor para dissipar o calor.

É essencial selecionar as ferramentas certas para o monitoramento da temperatura. Para dispositivos sensíveis, é provável que os engenheiros de projeto façam medições de temperatura usando uma câmara de controle de temperatura. O ideal é que eles usem um sistema compacto de aquisição de dados (DAQ) com cabos de sensores longos que possam escanear e medir vários pontos de temperatura muito rapidamente e registrá-los em um computador ou laptop remotamente. Além disso, o software DAQ pode ajudar a configurar a fiação, selecionar mecanismos de acionamento, executar medições e plotar dados graficamente para monitoramento e análise em tempo real.

Solução para medição de temperatura em vários pontos

O monitoramento de vários pontos de temperatura requer um data logger de temperatura para registrar vários pontos de temperatura em altas velocidades de varredura. O sistema DAQ da Keysight acomoda até três módulos de comutação de multiplexador com 20 canais de entrada por módulo e uma velocidade de varredura de 450 canais por segundo. A solução também é fornecida com o software para PC do sistema DAQ da Keysight, que permite definir, configurar e executar graficamente o teste sem o incômodo da programação.

Veja a demonstração da medição de temperatura em vários pontos

Conheça os produtos do nosso sistema de medição de temperatura multiponto

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para medições de temperatura em vários pontos

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?