DDR5レシーバー 評価およびテストする方法

高性能BERT
+ 高性能BERT

DDR5レシーバーコンプライアンステストのセットアップ

第5世代ダブルデータレートメモリ(DDR5)デバイスのコンプライアンスを確保するには、JEDEC仕様に定められた相互運用性テストの網羅的なリストを実行する必要があります。物理層レシーバ適合性テストには、レシーバの特性評価、高帯域幅オシロスコープを使用したストレス信号の校正、およびビットエラーレートテスターを使用したデバイスレシーバテストが含まれます。

テストセットアップの校正には高精度な測定器が必要であり、特に最新のDDR5コンプライアンス・テスト仕様のニュアンスに関する専門知識がない場合、ユーザーエラーが発生しやすくなります。校正されたストレス信号を使用してDDR5 DRAMまたはその他のデバイスで各ビットエラーレート測定を手動で実行し、結果を記録し、テスト仕様と比較することは時間がかかります。自動化されたDDR5レシーバー・テスト・コンプライアンス・ソフトウェアが必要です。

DDR5レシーバー コンプライアンステスト ソリューション

JEDEC仕様に準拠したDDR5レシーバーテストには、高精度なテストツールが必要です。キーサイトのDDR5レシーバーコンプライアンス・テスト・ソリューションには、M8040Aビット誤り率テスタ上で動作するM80885RCAレシーバーテスト自動化ソフトウェアが含まれており、セットアップ、テスト実行、結果評価、コンプライアンス文書化を支援してDDR5仕様への適合性を確実なものにします。D9120ASIA信号整合性ソフトウェアおよびD9120JITAジッタ解析ソフトウェアを搭載したキーサイトのUXRシリーズオシロスコープは、レシーバーの特性評価に使用されます。

DDR5レシーバー試験のデモを見る

DDR5レシーバーテストソリューション向けの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?