Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
「3D Interconnect Designer」は、チプレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応した、柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
25種類以上のXシリーズ・アプリケーションを活用し、ワイヤレス、航空宇宙・防衛、EMI、位相ノイズなどの分野における信号の分析、復調、およびトラブルシューティングを行います。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトは、Essential、Expert、Proの3つのパフォーマンスグレードのベンチトップ信号/スペクトラム・アナライザを提供しています。必要な機能と性能に基づいて、これらのいずれかを構築できます。
基本分析から高度な研究開発まで、幅広いアナライザ
包括的なRFフィールドテスト向けの、堅牢で持ち運びやすい製品。
キャプチャおよびデコードするモジュラーでスケーラブルなテストプラットフォーム
高性能測定向けの設定可能なオーディオテストソリューション
ラックスペースを最小限に抑えるスケーラブルで柔軟なマルチチャネルソリューション
キーサイトのベンチトップ信号/スペクトラム・アナライザは、設計のトラブルシューティングとデバッグ、より高度なRF解析の実行、および5G New Radio (NR)、Wi-Fi 6E / 7、Narrowband IoT (NB-IoT) などの次世代規格への準拠を可能にします。最大周波数、解析帯域幅、および位相ノイズに基づいて、必要なアナライザのパフォーマンスを選択してください。EssentialからProのパフォーマンスグレードまで、幅広いベンチトップ信号/スペクトラム・アナライザをご覧になり、お客様のアプリケーションに最適なものを見つけてください。
Starting from
最大周波数
Starting from
Starting from
キーサイト FieldFox ハンドヘルド スペクトラム・アナライザには、ハンドヘルド・アナライザが含まれます。 これらはRFフィールドテスト向けの多用途ツールであり、スペクトラム解析、ベクトル・ネットワーク解析、パワー測定、パルス生成における包括的な機能を提供します。 25を超えるライセンスキーでアクティブ化されるソフトウェアオプションにより、アナライザをリモートでアップグレードして、フィールドテストのニーズに対応できます。
キーサイト XA30-class ワイヤレスアナライザにはWaveJudgeモデルが含まれており、モデム、チップセット、無線アクセスネットワーク(RAN)向けの包括的な5Gソリューションを提供します。フィールドでの相互運用性テストを提供し、迅速なデバッグを可能にし、展開を加速します。当社のワイヤレスアナライザは、複数のレイヤーにわたるイベントを可視化する詳細な解析ツールを通じて、ワイヤレスネットワーク内の問題解決機能を提供します。終端機器のログに見られないプロトコル交換エラーを特定し、PHYレイヤーが上位レイヤーのパフォーマンスにどのように影響するかを理解できます。
キーサイト AZ2-class オーディオアナライザにはU8903Bが含まれます。多機能かつ高性能な測定向けに設計されたキーサイトのオーディオアナライザは、-110 dB未満の低残留歪みと1.5 MHzの解析帯域幅を提供します。これにより、2チャネル測定で利用可能な最高の分解能を確実に達成できます。Bluetooth®オーディオ測定、デジタルオーディオ、音声品質解析などの多機能なオプションにより、当社のオーディオアナライザは特定のアプリケーションニーズに合わせて完全に構成可能です。オーディオテストにおける精度と柔軟性を体験してください。
キーサイトのモジュラー スペクトラム 、コンパクトで柔軟なフォームファクタにベンチトップ アナライザの性能を凝縮し、貴重なラックスペースの節約を実現します。当社の Essential 信号アナライザと同等の性能を、高密度PXIe®モジュールで実現します。
キーサイトのベンチトップ信号/スペクトラム・アナライザは、設計のトラブルシューティングとデバッグ、より高度なRF解析の実行、および5G New Radio (NR)、Wi-Fi 6E / 7、Narrowband IoT (NB-IoT) などの次世代規格への準拠を可能にします。最大周波数、解析帯域幅、および位相ノイズに基づいて、必要なアナライザのパフォーマンスを選択してください。EssentialからProのパフォーマンスグレードまで、幅広いベンチトップ信号/スペクトラム・アナライザをご覧になり、お客様のアプリケーションに最適なものを見つけてください。
Starting from
最大周波数
Starting from
Starting from
キーサイト FieldFox ハンドヘルド スペクトラム・アナライザには、ハンドヘルド・アナライザが含まれます。 これらはRFフィールドテスト向けの多用途ツールであり、スペクトラム解析、ベクトル・ネットワーク解析、パワー測定、パルス生成における包括的な機能を提供します。 25を超えるライセンスキーでアクティブ化されるソフトウェアオプションにより、アナライザをリモートでアップグレードして、フィールドテストのニーズに対応できます。
キーサイト XA30-class ワイヤレスアナライザにはWaveJudgeモデルが含まれており、モデム、チップセット、無線アクセスネットワーク(RAN)向けの包括的な5Gソリューションを提供します。フィールドでの相互運用性テストを提供し、迅速なデバッグを可能にし、展開を加速します。当社のワイヤレスアナライザは、複数のレイヤーにわたるイベントを可視化する詳細な解析ツールを通じて、ワイヤレスネットワーク内の問題解決機能を提供します。終端機器のログに見られないプロトコル交換エラーを特定し、PHYレイヤーが上位レイヤーのパフォーマンスにどのように影響するかを理解できます。
キーサイト AZ2-class オーディオアナライザにはU8903Bが含まれます。多機能かつ高性能な測定向けに設計されたキーサイトのオーディオアナライザは、-110 dB未満の低残留歪みと1.5 MHzの解析帯域幅を提供します。これにより、2チャネル測定で利用可能な最高の分解能を確実に達成できます。Bluetooth®オーディオ測定、デジタルオーディオ、音声品質解析などの多機能なオプションにより、当社のオーディオアナライザは特定のアプリケーションニーズに合わせて完全に構成可能です。オーディオテストにおける精度と柔軟性を体験してください。
キーサイトのモジュラー スペクトラム 、コンパクトで柔軟なフォームファクタにベンチトップ アナライザの性能を凝縮し、貴重なラックスペースの節約を実現します。当社の Essential 信号アナライザと同等の性能を、高密度PXIe®モジュールで実現します。
ワイヤレス通信
5G NRレシーバにおけるシステムノイズを抑制することで、正確なEVMを測定する方法を学びます。
航空宇宙/防衛
広帯域リアルタイムスペクトラム解析で干渉信号を監視および検出します。
医療
意図された無線信号および干渉無線信号が存在する状況における医療機器の動作を特性評価します。
ワイヤレス通信
リアルタイムスペクトラム解析を使用して、捉えにくい断続的な信号と干渉を捕捉します。
ワイヤレス通信
6G研究のプロトタイピングとシステム性能検証のためにDバンドを探求
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
スペクトラムアナライザは、信号のスペクトル成分を可視化および解析するために使用されるツールです。これは、入力信号の振幅を全周波数範囲にわたって周波数に対して測定することで実現されます。これは、信号の「周波数フィンガープリント」を見る手段と考えてください。このフィンガープリントは、機器の信号パワーと、その信号がどのように異なる周波数成分で構成されているかを特定するのに役立ちます。
スペクトラムアナライザは通常、ディスプレイ、掃引ジェネレータ、およびフィルタで構成されます。ディスプレイは各周波数における信号強度を表示します。これにより、信号の内容を特定し、存在する可能性のある問題を識別できます。掃引ジェネレータは、目的の周波数範囲を掃引する信号を生成します。フィルタは、目的の範囲内の信号部分のみをディスプレイに通過させます。このプロセスはデジタル信号処理と連携して機能します。
シグナルアナライザとオシロスコープはどちらも電気信号を解析するための不可欠なテスト機器ですが、それぞれ異なる目的を持っています。シグナルアナライザは主に周波数解析に用いられ、信号の振幅、周波数、位相などの特性を解析します。信号のパワーが異なる周波数にどのように分布しているかを示す周波数ドメイン表現を提供します。これにより、スペクトラム解析の実行、干渉の特定、通信システムで一般的なRF信号の解析などのテストに特に有用です。対照的に、オシロスコープは時間ドメイン解析に焦点を当て、信号の電圧を時間に対して可視化します。波形の形状の検査、過渡現象の観測、特に回路やデジタルシステムにおける信号のタイミングと挙動の解析に最適です。
両者の主な違いは、それぞれが信号を表示し測定する方法に明らかです。シグナルアナライザは、X軸が周波数を表し、Y軸が振幅またはパワーを示す周波数ドメイン表示を提供します。逆に、オシロスコープは、信号の電圧が時間とともにどのように変化するかを示す時間ドメイン表示を提供します。これは、電子機器のトラブルシューティング、回路部品のテスト、信号波形やタイミングの問題の観測により適しています。
スペクトラムアナライザを選定する際には、周波数範囲や分解能帯域幅から、位相ノイズ性能や入力パワーに至るまで、様々な側面を考慮する必要があります。
周波数レンジ
スペクトラムアナライザによって測定できる周波数範囲が異なるため、周波数範囲は考慮すべき重要な要素です。
例えば、一部のスペクトラム・アナライザは可聴周波数(20 Hz~20 kHz)を測定しますが、他のものは無線周波数(10 MHz~10 GHz)を測定します。スペクトラム・アナライザを購入する前に、測定する必要がある周波数範囲を把握することが重要です。この情報に基づいて、ニーズに合ったスペクトラム・アナライザに絞り込むことができます。
分解能帯域幅
分解能帯域幅は、スペクトラムアナライザが分解できる信号の最小幅を決定し、通常、ヘルツ (Hz) で表されます。
高分解能帯域幅測定は、狭い信号のより正確な読み取りを可能にし、低分解能帯域幅測定は、広い信号の読み取りに適しています。分解能帯域幅を選択する際には、スペクトラムアナライザを使用するアプリケーションを考慮することが不可欠です。
例えば、RFトランジスタによって生成されるような非常に狭い信号を測定することが目的であれば、高分解能帯域幅が必要となります。信号の全体的なパワーを測定することが目的であれば、低分解能帯域幅で十分です。
位相ノイズ性能
適切なスペクトラムアナライザを選択する際には、位相ノイズを考慮に入れる必要があります。位相ノイズは、信号が時間に対してどれだけ安定しているかを示す測定値です。スペクトラムアナライザで使用される発振器の種類は位相ノイズに影響を与えます。なぜなら、発振器は信号の不安定性の主な原因だからです。
発振器は、水晶ベースまたは原子ベースのいずれかです。水晶ベースの発振器は安価ですが安定性が低く、位相ノイズを伴う信号を生成しやすい傾向があります。一方、原子ベースの発振器ははるかに安定しており、位相ノイズが最小限の信号を生成します。
低位相ノイズは、信号がより安定しており、測定誤差が発生しにくいことを意味します。安定した信号は、次のようなアプリケーションにとって不可欠です。
- 医用画像処理における鮮明で正確な画像のキャプチャ
- 電気通信における強固な接続の維持
- レーダーシステムを使用した移動するターゲットの追跡
入力パワー
入力パワーは、スペクトラムアナライザが内部コンポーネントを損傷することなく受け入れることができるパワー量です。ただし、入力パワーが低すぎると、信号が弱すぎて正確な結果が得られません。逆に、入力パワーが高すぎると、デバイスが損傷します。これを防ぐため、ほとんどのスペクトラムアナライザには、デバイスに入力できるパワー量を制限する入力パワー保護機能が備わっています。
スペクトラムアナライザの入力パワー仕様は出力パワー仕様とは異なることに注意することが重要です。出力パワーは、デバイスが生成できるパワー量です。スペクトラムアナライザを選択する際には、測定する信号に適した入力パワーと出力パワーを持つものを選ぶ必要があります。