UXR0334B Infiniium UXR Oscilloscope: 33 GHz、4チャンネル

要求の厳しいアプリケーション向けの計測グレード性能

キーサイトのXG7-class Proアナログ・シグナル・ジェネレータには、E8257DおよびE8663D PSGシグナル・ジェネレータが含まれます。これらは、校正ラボ、研究環境、および生産テストにおける重要なアプリケーションのテスト向けに、計測グレードの確度と位相ノイズ、および最大67 GHz(1.1 THzまで拡張可能)の周波数カバレージを提供します。純粋な連続波(CW)トーンから、高出力拡張機能により最大1 Wの電力を持つ複雑なアナログ変調信号まで、最高品質の信号に信頼を置くことができます。最も一般的な構成のいずれかを選択するか、アプリケーションに必要なものを構築してください。選択にサポートが必要ですか?以下のリソースをご確認ください。

スペクトル純度

低位相ノイズ、低高調波、低スプリアス信号により、RF集積回路(RFIC)、通信レシーバー、その他の高精度アプリケーションの正確なテストが保証されます。

 

高い最大周波数 

最大周波数67 GHzを提供し、周波数エクステンダーを使用すれば最大1.1 THzまで対応可能で、6Gの研究開発(R&D)や、超高周波レーダーおよび衛星通信のテストを可能にします。

 

計測グレード信号

国内および国際規格にトレーサブルで、最小限の誤差で正確かつ再現性の高い結果を保証します。研究開発、軍事試験、衛星通信における精密信号生成に最適です。

 
 
 

超高出力

オプションの高出力拡張機能により、最大出力電力を+30 dBm (1 W) に増加させ、外部増幅の必要性を低減することで、高出力デバイスのテストとテストシステム損失の克服を実現します。

 
製品画像
  • 最大周波数

    67 GHz

  • 出力数

    1

  • 位相雑音(1 GHz、20 kHzオフセット)

    -143 dBc/Hz

  • 出力パワー(1 GHz)

    21 dBm

  • 高調波(1 GHz)

    -55 dBc

  • Frequency switching speed

    11000 µs

よくあるご質問