Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
WirelessProは、比類のない容易さと精度で、5Gネットワーク、5G Advancedテクノロジー、および将来の6Gワイヤレスチャネルのさまざまな側面をモデル化、シミュレーション、および解析することを可能にします。
キーサイトのVSAソフトウェアで信号解析テストを加速します。75以上の信号規格に対応し、高精度で視覚化、復調、トラブルシューティングを行います。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトは、ベンチトップ、ATE、モジュラーユニットにわたるDC電子負荷の2つの能力クラスを提供しています。これらのいずれも、お客様が必要とする機能と性能に基づいて構築できます。
ベンチトップ電子負荷における精密な電力テスト
モジュラーで、高性能自動テスト向けにスケーラブル
高密度高効率を備えた再生能力
キーサイト NL1-class ベンチトップDC電子負荷には、EL30000シリーズ ベンチ電子負荷が含まれます。これらは、パワーデバイスの高速、高精度、高信頼性テスト向けに設計されています。コンパクトな設計と直感的なディスプレイにより、電圧、電流、電力を正確に制御し、実際の条件をシミュレートできます。内蔵機能、複数のテストモード、オシロスコープのような表示、さらに高精度測定 (±0.04%) により、デバイス性能の詳細な解析が可能です。電源、バッテリー、LEDドライバ、その他のコンポーネントをテストするために、電力、電流、電圧、および入力チャネルに基づいて適切なモデルを選択してください。
キーサイトのモジュラー電子負荷は、電源、バッテリー、コンバータ、燃料電池など、広範囲のDC電源をテストするための柔軟でスケーラブルなソリューションを提供します。最大6つの構成可能な負荷モジュールをサポートする単一のメインフレームを備え、マルチチャネルまたは高電力テストに必要な正確な電圧、電流、および電力レベルを提供します。定電流、電圧、抵抗、電力の複数の動作モードをサポートし、高速過渡応答と統合された測定機能を備えたこれらの負荷は、ベンチおよび自動テスト環境に最適です。
キーサイトのNL3クラスATE DC電子負荷には、EL4900シリーズ回生式電子負荷が含まれます。最大95%の吸収エネルギーを効率的にグリッドへ戻す回生機能を備えており、エネルギー消費と冷却コストの削減による運用上の利点を提供します。 本シリーズは2kWから12kWまでの広範な電力範囲をカバーし、高密度な1Uおよび2Uレイアウトを採用。最大16台(最大192kW)までのユニットを容易に並列接続でき、単一の電子負荷システムを構築する柔軟性を備えています。 電子負荷装置には、デジタル化された電圧と電流の同時測定など、精密試験のための高度な機能が搭載されています。これらの複合的な利点により、電力試験エンジニアは複数の環境において信頼性の高い評価と試験開発の加速を実現し、自動車電子機器や航空電子機器などのバッテリーやその他の被試験電力デバイス(DUT)の試験を迅速化できます。
キーサイト NL1-class ベンチトップDC電子負荷には、EL30000シリーズ ベンチ電子負荷が含まれます。これらは、パワーデバイスの高速、高精度、高信頼性テスト向けに設計されています。コンパクトな設計と直感的なディスプレイにより、電圧、電流、電力を正確に制御し、実際の条件をシミュレートできます。内蔵機能、複数のテストモード、オシロスコープのような表示、さらに高精度測定 (±0.04%) により、デバイス性能の詳細な解析が可能です。電源、バッテリー、LEDドライバ、その他のコンポーネントをテストするために、電力、電流、電圧、および入力チャネルに基づいて適切なモデルを選択してください。
キーサイトのモジュラー電子負荷は、電源、バッテリー、コンバータ、燃料電池など、広範囲のDC電源をテストするための柔軟でスケーラブルなソリューションを提供します。最大6つの構成可能な負荷モジュールをサポートする単一のメインフレームを備え、マルチチャネルまたは高電力テストに必要な正確な電圧、電流、および電力レベルを提供します。定電流、電圧、抵抗、電力の複数の動作モードをサポートし、高速過渡応答と統合された測定機能を備えたこれらの負荷は、ベンチおよび自動テスト環境に最適です。
キーサイトのNL3クラスATE DC電子負荷には、EL4900シリーズ回生式電子負荷が含まれます。最大95%の吸収エネルギーを効率的にグリッドへ戻す回生機能を備えており、エネルギー消費と冷却コストの削減による運用上の利点を提供します。 本シリーズは2kWから12kWまでの広範な電力範囲をカバーし、高密度な1Uおよび2Uレイアウトを採用。最大16台(最大192kW)までのユニットを容易に並列接続でき、単一の電子負荷システムを構築する柔軟性を備えています。 電子負荷装置には、デジタル化された電圧と電流の同時測定など、精密試験のための高度な機能が搭載されています。これらの複合的な利点により、電力試験エンジニアは複数の環境において信頼性の高い評価と試験開発の加速を実現し、自動車電子機器や航空電子機器などのバッテリーやその他の被試験電力デバイス(DUT)の試験を迅速化できます。
キーサイトのDC電子負荷は、電源、バッテリー、DC-DCコンバーターなどのデバイス向けに、新たなレベルのテスト洞察を提供します。利用可能な高度な機能には、内蔵データロガー、スコープ機能、シーケンス機能、および詳細な解析のための高精度測定システム (≤ 0.05%) が含まれます。
統合された機能により、テストセットアップが大幅に簡素化され、コストが削減されます。これにより、迅速にテストを開発し、信頼できる結果を得ることができます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
電子負荷は、電源から電流をシンクし、電力を吸収するように設計されたテスト機器です。電源と電子負荷は、相補的なテスト機器です。電源は、特定の供給条件下で電子回路をテストします。電子負荷は、静的または動的な負荷を印加して、エネルギー源またはエネルギー変換ブロックをテストします。
デバイスメーカーや設計エンジニアは、電源、DC-DCコンバータ、充電器、アダプタ、バッテリー、ソーラーパネル、燃料電池などのパワーデバイスをテストするために電子負荷を使用します。
電子負荷は、従来の抵抗器に比べていくつかの主要な利点があり、幅広いテストアプリケーションにとって不可欠なツールとなっています。抵抗器はシンプルで静的な負荷アプリケーションに適していますが、電子負荷は、特に動的負荷、精密な制御、自動テストを伴う、より広範なテスト要件に対して、はるかに多用途で正確かつ安全なソリューションを提供します。
電子負荷は正確な測定技術を組み込んでおり、テスト対象の電源の電圧と電流を監視できるため、解析と特性評価に貴重なデータを提供します。電子負荷は、定電流(CC)、定電圧(CV)、定電力(CP)、定抵抗(CR)などのさまざまなモードで動作できます。これにより、さまざまな負荷条件をシミュレートし、多様なシナリオで電源をテストできます。一方、抵抗器は固定抵抗値しか提供しません。電子負荷には通常、過電流、過電圧、または過熱状態の場合に、負荷または電源への損傷を防ぐための安全保護メカニズムが内蔵されています。全体として、電子負荷は抵抗器と比較して、はるかに正確で柔軟かつ安全なテスト評価を提供します。
適切なDC電子負荷を選択することは、正確で効率的なテストにとって非常に重要です。これらの要素を慎重に検討することで、特定のテスト要件を満たし、正確で効率的かつ安全な動作を保証する適切なDC電子負荷を選択できます。
DC電子負荷の分野は常に進化しており、メーカーは性能、機能性、使いやすさの限界を押し広げています。以下に、最新の進歩の一部をご紹介します。