Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
3D Interconnect Designerは、チップレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応する柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
HD3RACK
InfiniiVision HD3シリーズ オシロスコープをラックマウントキットでアップグレードしてください。
キーサイト InfiniiVision HD3シリーズ オシロスコープ用ラックマウントキット。
DAQA194A
DAQA191A 2U デュアル・フランジ・キットを使用して、2つのキーサイト・システム IIの機器を並行に設定して取り付け可能
Keysight DAQA194A デュアル・ロック・リンク・キットは並べてマウントするために推奨されるもので、奥行きの異なる測定器用のリンクが付属しています。このキットとDAQA191A 2Uデュアル・フランジ・キットを組み合わせて使用すれば、2台のKeysightシステムII(ハーフ・ラック幅、高さ2U=88.1 mm)測定器を並べて取り付けることができます。
Keysight DAQA194A デュアル・ロック・リンク・キットは、Keysight DAQ970A、34970A/34972A データ収集/スイッチユニット、Keysight 34460A/34461A/34465A/34470A/34420A DMMに使用できます。
DAQの詳細については、Keysightのデータ集録-DAQページを参照してください。
Y1160A
EIAラックユニット1台分のスペースで、棚板1枚につき最大2台のL4400をリセス、またはリバースマウント可能
Y1160Aは、L4400シリーズLXI測定器をEIAラック・キャビネットにマウントするために使用します。このキットを使用すると、シェルフ1台あたり2台までのL4400測定器を、フラッシュ・マウント、リセス・マウント、リバース・マウントで収容できます。占有スペースは1 EIAラック・ユニットです。
Y1700Aキットでは、USB測定器のマウント用ハードウェアを使用できます。
Y1130A
フォワードまたはリバースラックマウント用のレールキットでご使用ください。
Y1130Aは、34980A用ラックマウント・キットで、正マウントまたは逆マウント用に使用します。レール・キットも必要で、キーサイトのラックの場合、正マウント用のE3663ACレール・キットまたは逆マウント用のE3664ACレール・キットのどちらかを、注文してください。キーサイト製以外のラックの場合、サード・パーティのレール・キットをご使用ください。
N2763A
InfiniiVision 4000 Xシリーズオシロスコープ用のラックマウント;メカニカルパーツ用のセキュアなポーチが付属します。
Keysight N2763AはKeysight InfiniiVision 4000 Xシリーズ オシロスコープ用の高さが7Uのラック・マウント・キットです。 キットは1時間以内にインストールでき、ラックトレイには部品を保管するためのセキュアポーチがあります。
Y1130Bは、フォワードまたはリバースラックマウントに使用されます。レールキットも必要です。キーサイトのラックの場合、フォワードマウントにはE3663ACレールキットを、リバースマウントにはE3664ACレールキットをご注文ください。キーサイト以外のラックの場合、サードパーティ製レールキットを使用してください。
詳細については、キーサイトのマルチファンクションスイッチ/測定メインフレームおよびモジュールをご覧ください。
N2902B
Sシリーズおよび9000シリーズ オシロスコープを標準のラックキャビネットに取り付け。サポートシェルフおよびハードウェアが付属
このラック・マウント・キットは、Sシリーズおよび9000シリーズ オシロスコープを米国電子工業会(EIA)標準ラックキャビネットに取り付けるためのサポートシェルフと金具から構成されます。
E36110A
標準的な19インチのラックキャビネットにE36100BシリーズのDC電源を最大4台まで横置きに固定
KeysightE36110A ラック・マウント・キットは、19インチ標準ラックキャビネットに1 to 4台のE36100BシリーズDC電源を並べて固定できるようにデザインされています。
Keysight E36110AはKeysight E36102B、E36103B、E36104B、E36105B、E36106Bに使用できます。
EDU190A
EDU190Aは陽極酸化されたメタルフレームで、EDUシリーズ測定器を1台ずつ積み重ねることができます。 壁面またはラボベンチにしっかりと取り付けることが可能です。
EDU190Aは堅牢な陽極酸化されたメタルフレームで、1台のEDUシリーズ測定器をもう1台のEDUシリーズ測定器の上に積み重ねることができます。 付属のブラケットを使用して、壁面またはラボベンチにしっかりと取り付けることが可能です。
N6456A
InfiniiVision 2000/3000 Xシリーズオシロスコープ用のラックマウント;メカニカルパーツ用のセキュアなポーチが付属します
Keysight N6456AはInfiniiVision 2000および3000 Xシリーズオシロスコープ用のラック・マウント・キットです。 キットは1時間以内にインストールでき、ラックトレイには部品を保管するためのセキュアポーチがあります。
34193A
このアダプターキットを使用すれば、幅1/2モジュール1台、または幅1/4モジュール2台の標準的なシステムII測定器を取り付け可能
キーサイト 34193A (5063-9243) ラックマウント・アダプタ・キットは、キーサイト製品 E3631A~E3634A、E3646A~E3649Aなど、高さ3U(132.6 mm)の標準的なシステムII測定器で幅1/2のモジュール1台、または幅1/4モジュール2台の取り付けに使用します。 詳細については、「エンクロージャソリューション製品カタログ」を参照してください。
キーサイトのラック・マウント・キットの詳細については、ラック・マウント・キットとコンポーネントをご覧ください。