キーサイトのADSおよびGoldenGate用のワイヤレスライブラリにより、LTE-A、LTE-3GPP、802.11ac/ad/n/g/a、CDMA/1xEV、EDGE/GSMなどの既存/最新の無線規格の設計/検証が可能になります。 これらのワイヤレスライブラリには、無線仕様に完全に準拠する「ゴールデンリファレンス」信号源と復調機能を備えた、定義済みのシミュレーションセットアップが含まれています。 信号の作成/復調アルゴリズムは、キーサイトの測定システムとまったく同じなので、測定器レベルでの規格に準拠した正確な回路シミュレーション/検証が可能です。 キーサイトのワイヤレスライブラリは、キーサイト・テクノロジーの規格制定委員会への積極的な関与により、常に最新の規格と同時に登場する業界初のライブラリで、測定システムをタイムリーに設計/開発するために不可欠です。

Protect Your Innovation Investment

KeysightCare サポートプラン

最新のアプリケーションソフトウェアとファームウェア、およびエキスパートによるテクニカルサポートを最短時間で提供することで、イノベーションを迅速に進めることができます。

ソフトウェア ライセンス

条件や種類を選択して予算管理が可能で、柔軟性のあるサポートを提供。

ソフトウェアマネージャー

ご利用のキーサイトソフトウェアの管理、ライセンスの請求、最新アップデートヘのアクセス。

Featured Resources for ADSワイヤレスライブラリ

Want help or have questions?