お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
デバイスモデリング/特性評価製品
自動測定、正確なデバイスモデルの抽出、包括的な適合性確認、PDK検証、および包括的なモデリングサービスを含むCMOSおよびIII-Vデバイスのモデリング/特性評価の製品・ソリューションです。
キーサイトのソリューションで最先端のCMOSおよび化合物半導体デバイスの特性評価・モデリングが可能になります。 キーサイトは自動測定、デバイスモデル抽出、適合性確認から、プロセス・デザイン・キット(PDK)による最終検証まで包括的なエンドツーエンド・モデリング・ソリューションを提供する唯一のベンダーです。 包括的なモデリングサービスは、キーサイトエキスパートおよび先進的なラボのサポートとともにご利用いただけます。
デバイスモデリング製品の主な利点
- PathWaveデバイスモデリング(IC-CAP)は、汎用的でユーザープログラミング可能な、半導体デバイスモデリングの業界標準です。
- PathWave Model Builder(MBP)は、完全なシリコン・ターンキー・デバイス・モデリング・ソフトウェアです。
- PathWave Model QA(MQA)は、SPICEモデルのサインオフ/承認ソフトウェアの業界標準です。
- PathWave WaferPro(WaferPro Express)は、さまざまな測定器とウエハープローブを使用できる、ウエハーレベル測定/プログラミングテスト用のソフトウェアをサポートします。
- 高性能低周波ノイズ・アナライザ(A-LFNA)は、オンウエハー測定とフリッカーノイズおよびランダム・テレグラフ・ノイズの解析を支援します。
イノベーションへの投資を保護
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。