テストスループットとカバレージを向上させるN8480SBSAバランス熱電対パワー・センサ・ソフトウェア・アプリケーションの高度なソフトウェアにより、N8481/87Sバランス熱電対パワーセンサのテスト性能が向上します。

当社のソフトウェアライセンスは以下を含みます:

  • キーサイトのSMU(ソース/メジャーユニット)およびDMM(デジタルマルチメータ)を構成し、N8481/87Sシリーズバランス熱電対パワーセンサを使用して電力測定を行うためのバランシングアルゴリズムを自動化する機能。
  • 結果表示(メータ、ストリップチャート、ログ表示)および統計解析(パレート、最小-最大、平均など)を提供。
  • 従来のサーミスタ・マウント・パワー・センサ(478B/8478B)のインストールベースおよび新しいお客様のN8481/87Sシリーズバランス熱電対パワーセンサへの移行を支援

最適なモデルの検索

イノベーションへの投資を保護

KeysightCare サポートプラン

稼働時間を最大限に高め、測定を最適化し、最短時間で必要な回答を得ることができます。

校正サービス

キーサイトおよび他のブランドの測定器の性能を最高な状態に維持するには、6か月、12か月、24か月、36か月ごとの校正が必要です。

テクノロジー リフレッシュ サービス

お客様のスケジュールと予算に合わせて、より新しい測定器への拡張、アップグレード、または移行が可能です。

ご要望、ご質問はございませんか。