機能全部を活用-スタックオン

パケットを損失することなく「一度に全部」使えるパケットフィルタリング機能! 重複排除、スタンプ、トリミングなど、トラフィックを好きなように操作可能。キーサイトがあれば、すべての機能を同時に使えます。 ご使用のツールは、関連性の高いトラフィックを処理しやすいフォーマットで獲得。 さらに、バースト保護によってツールのパケットのドロップも防止します。 これらの全てを、ポイント・アンド・クリック操作により容易に設定可能です。

キーサイトでは、お客様が求める機能の全てを問題なく使用できるよう、その性能を標的にすべてのテクノロジーを構築しています。 ネットワーク・パケット・ブローカーに専用のハードウェア加速器を採用しているため、すべてのパケットがお使いのツールに達します。

PacketStack の機能

パケットトリミング

ヘッダー(プロトコル)ストリッピング

重複排除

タイムスタンプ

データマスキング

ヘッダーストリッピング

バースト保護(ディープバッファリング)

Key Specifications

プロトコル ストリッピング

L3GRE、JMirror、PBB-TE、LISP、VSL、OTV、PPPoE

L2GREもしくはERSPANに終端

はい

vTAPからL2GREトンネルにオリジネート

はい

プロトコル ヘッダー ストリッピング

はい

タイムスタンプ ソース

Local、NTP、PTP

その他の詳細仕様もご覧ください。

PacketStack 対応ネットワーク・パケット・ブローカー

これらの製品のいずれかをすでにお持ちですか? テクニカル・サポートを見る

投資の保護

KeysightCare サポートプラン

稼働時間を最大限に高め、測定を最適化し、最短時間で必要な回答を得ることができます。

校正サービス

キーサイトおよび他のブランドの測定器の性能を最高な状態に維持するには、6か月、12か月、24か月、36か月ごとの校正が必要です。

テクノロジー リフレッシュ サービス

お客様のスケジュールと予算に合わせて、より新しい測定器への拡張、アップグレード、または移行が可能です。

ご要望、ご質問はございませんか。